您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81195A 光學調變產生器軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可產生雙 I/Q 信號(BPSK⋯ QAM256),具有靈活的信號參數 (例如:脈波形狀、延遲)和每一對 I/Q 信號高達 8 GSym 的速率
  • 選項 RSP(即時信號處理)與 M8195A 搭配運作,可立即時改變信號參數(例如:脈波形狀、延遲),無需下載新的信號波形
  • 選項 OSP 具有可同步光信號屬性的能力:
    - 相位雜訊(雷射行距)
    - 極性控制(極化旋轉 > 1000 krad/s)
    - 高達 218 ps (差動群組延遲)和 > 11,000 ps 的靜態極性模式色散(PMD)2(2 階 PMD)
    - 結合使用選項 RSP 和 M8195A,可立即改變光信號屬性
     

敘述

光調變產生器軟體 81195A 產生的雙 I/Q 信號,可結合已定義的信號參數及光信號屬性,以便執行雙極化同調信號傳輸測試。

如與 M8195A 4 通道 AWG 搭配運作,81195A 可使用一個 M8195A 模組,在即時編碼模式(選項 RSP)下,產生高達 32 GBaud 和每通道高達 8 GSym 的傳輸信號。
選項 OSP 可讓使用者在 M8195A AWG 上模擬光信號屬性、接收器應力條件(包括相位雜訊、極性旋轉和極性模式色散)。
如果結合選項 RSP,使用者無需下載新的波形,就能立即在 M8195A 上改變信號屬性的參數。
 

相關產業與技術