您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

B4661A 適用於邏輯分析儀的記憶體分析軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

您必須在此基本產品選擇選項才知價格。
B4661A-1FP DDR/2/3/4 Listing Decoder, fixed perpetual license
B4661A-1NP DDR/2/3/4 Listing Decoder, network/floating perpetual license
B4661A-1TP DDR/2/3/4 Listing Decoder, transportable perpetual license
B4661A-2FP LPDDR/2/3/4 Listing Decoder, fixed perpetual license
B4661A-2NP LPDDR/2/3/4 Listing Decoder, network/floating perpetual license
B4661A-2TP LPDDR/2/3/4 Listing Decoder, transportable perpetual license
B4661A-3FP DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3/4 Compliance Validation, fixed perpetual license
B4661A-3NP DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3/4 Compliance Validation, network/floating perpetual license
B4661A-3TP DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3/4 Compliance Validation, transportable perpetual license
B4661A-4FP DDR3/4, LPDDR2/3/4, and ONFi Analysis, fixed perpetual license
B4661A-4NP DDR3/4, LPDDR2/3/4, and ONFi Analysis, network/floating perpetual license
B4661A-4TP DDR3/4, LPDDR2/3/4, and ONFi Analysis, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • No image available U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項 

    U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項

    • 高達 4 Gb/s 的狀態模式選項
    • 四倍取樣狀態模式可從單一探量點提供兩個臨界值的 4 個不同取樣位置
    • 狀態模式時脈遲滯設定

  • No image available W4641A 邏輯分析儀 DDR4 x16 雙翼 BGA 內插探棒,連接 61 針 ZIF 

    W4641A 邏輯分析儀 DDR4 x16 雙翼 BGA 內插探棒,連接 61 針 ZIF

    • 業界尺寸最小的 DDR4 x16 BGA 內插探棒,支援 3.3 Gb/s 以上的資料速率
    • 為所有位址、指令、控制信號和資料信號提供連接
    • 提供資料訊務監測
    • 支援 DDR4 信號 DDR 眼圖掃描和叢發掃描

  • No image available W4643A DDR4 x4/x8 BGA 內插器,適用於邏輯分析儀,可以連接到 61 針 ZIF 

    W4643A DDR4 x4/x8 BGA 內插器,適用於邏輯分析儀,可以連接到 61 針 ZIF

    • 業界最小的 DDR4 x4/x8 BGA 內插器,專為支援超過 3.3 Gb/s 的資料速率而設計
    • 為所有位址、指令、控制信號和資料信號提供連接
    • 提供資料流程量監測
    • 支援 DDR4 信號 DDR 眼圖掃描和叢發掃描

  • Photo E2697A W6601A BGA 內插器,LPDDR4 200 球,2 線式,適用於邏輯分析儀,連接到 61 針 ZIF 

    W6601A BGA 內插器,LPDDR4 200 球,2 線式,適用於邏輯分析儀,連接到 61 針 ZIF

    • 適用於 200 球 DDR4 DRAM 的 LPDDR4 雙翼 BGA 內插器
    • 適合高達 3.2 Gb/s(包括)的資料速率
    • 可擷取所有通道 A 指令、位址、控制和 DQ

  • No image available W6602A RC BGA 內插器,LPDDR4 200 球,剛性,使用 2 支 U4207A 探棒進行連接 

    W6602A RC BGA 內插器,LPDDR4 200 球,剛性,使用 2 支 U4207A 探棒進行連接

    • 剛性 RC BGA 內插器
    • 適用於 LPDDR4 200 球 DRAM
    • 可在超過 3200 Mb/s 的資料速率下,同時擷取讀、寫訊務

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A 邏輯分析儀與示波器適用的 DDR3 x16 BGA 命令和資料探棒 

    W3631A 邏輯分析儀與示波器適用的 DDR3 x16 BGA 命令和資料探棒

    搭配 Keysight 16900 系列邏輯分析儀和 Keysight Infiniium 示波器使用,可檢視符合業界標準之 DDR3 DRAM 的資料流量。

  • No image available W4631A DDR4 x16 BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4631A DDR4 x16 BGA Interposer for Logic Analyzers

    • Connection to all signals between a U4154B logic analysis system and JEDEC standard 96 ball DDR4 x16 DRAM
    • Observation of data traffic on industry-standard 96 ball DDR4 x16 DRAM
    • Access for DDR Eye Scans and Burst Scans of DDR4 signals

  • No image available W4633A DDR4 x4/x8 BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4633A DDR4 x4/x8 BGA Interposer for Logic Analyzers

    • Connection to all (address, command, control and data) signals from JEDEC standard 78 ball DDR4 x4 or x8 DRAM
    • Observe DDR4 x4 or X8 DRAM traffic with U4154A logic analyzer system
    • DDR eye scans and burst scans of DDR4 signals

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A DDR3 x4/x8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope 

    W3633A DDR3 x4/x8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope

    Enables viewing of data traffic on industry standard DDR3 DRAMs with Keysight 16900 series logic analyzers and Infiniium oscilloscopes

  • No image available W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers

    • DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM
    • Designed for data rates up to 2.4 Gb/s
    • Probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS
    • Designed for minimal KOV for space limited systems under test

  • No image available U4154B 4 Gb/s State Mode Logic Analyzer Module [已停產] 

    U4154B 4 Gb/s State Mode Logic Analyzer Module [已停產]

    • Two data rate options: 4 Gb/s on 68 ch with 2.5 Gb/s on 132 ch, or 2.8 Gb/s on 68 ch with 1.4 Gb/s on 132 ch
    • Merge up to three U4154B modules
    • Reliable measurements on eye openings as small as 100 ps by 100 mV