您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 18,086

一般配套價格 NT$ 18,086

一般配置

N7007A Passive probe - 400 MHz, extreme temperature

一般配套價格 NT$ 18,086

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻寬:400 MHz
  • 衰減比:10:1
  • 輸入阻抗 (@DC) :10 Mohm//15.5 pF
  • 操作溫度範圍:-40 至 85º C
  • 操作濕度範圍:在40 º C下< 90%
  • 纜線長度:2 公尺
  • 最大輸入範圍:1 kV CAT II,600V CAT III

敘述

今天,許多環境測試工程師使用標準的溫度探棒在極端溫度條件下進行探量,很容易導致探棒受損。另一個普遍的做法是將一條較長的導線連接到探棒的末端,但這樣會使得電感激增而頻寬銳減,造成量測效能大幅下滑。Keysight N7007A 單端被動式探棒可有效解決這個問題。

N7007A 是 2 公尺長的 10:1 被動式探針,具有 10 MΩ 輸入阻抗和 400 MHz 頻寬,可承受 -40 到 +85 °C 的環境試驗室測試。Keysight N7007A 單端被動式探棒可有效解決這個問題。