您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 7,173

一般配套價格 NT$ 7,173

一般配置

N7013A Extreme temperature differential cable and accessory kit

一般配套價格 NT$ 7,173

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

N2790A
100 MHz 高電壓差動探棒 

100 MHz 高電壓差動探棒

N2790A

費用: NT$ 53,833

藉由使用 N2790A,是德科技傳統型接地示波器可執行高達 1,400 V 的差動和 1,000 V 的共模電壓的浮接信號量測。
NT$ 53,833
N2791A
25 MHz 高電壓差動探棒 

25 MHz 高電壓差動探棒

N2791A

費用: NT$ 22,651

示波器可使用 Keysight N2791A 25-MHz 經濟型高電壓差動式探棒,進行安全和精確的浮接信號量測。
NT$ 22,651
N2792A
200 MHz 10:1 差動式探棒 

200 MHz 10:1 差動式探棒

N2792A

費用: NT$ 68,321

N2792A 200 MHz 差動式探棒提供今日高速功率量測所需的優異高速差動信號量測功能。
NT$ 68,321
N2818A
200 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面 

200 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面

N2818A

費用: NT$ 75,513

  • 適合各種應用的超寬動態範圍: ±20V 差動,±60V 共模
  • 低探棒負載的高輸入電阻與低輸入電容: 輸入之間為 1 MΩ//3.5 pF
  • 直接連接至 AutoProbe 介面 (無需使用電源供應器)


 

NT$ 75,513
N7007A
極溫被動式探棒 

極溫被動式探棒

N7007A

費用: NT$ 17,931

  • 10:1 被動式探棒,具 400 MHz 頻寬
  • 操作溫度範圍:-40 至 85º C
  • 是一般極溫量測應用的理想選擇
NT$ 17,931
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A

費用: NT$ 1,434

  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     
NT$ 1,434

價格如有變動,恕不另行通知。