您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9069C 雜訊指數量測應用軟體,多點觸控操作介面

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 398,021

一般配置

N9069C Noise Figure Measurement Application

  • N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 398,021

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license
N9069C-3TP Noise figure measurement application, licensed as -1TP and -2TP, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • X 系列量測應用軟體 

    X 系列量測應用軟體

    • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
    • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
    • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

  • N6171A MATLAB Software MATLAB 軟體 

    MATLAB 軟體

    • 產生任意波形
    • 客製例行的量測和資料分析程序、儀器應用程式和測試系統
    • 可自動執行量測、產生信號、製作報表
    • 適用於直接向是德購買的相容儀器
       

相關產品與解決方案

  • No image available N8973B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz 

    N8973B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 3.6 GHz

    • 單機解決方案提供 10 MHz 至 3.6 GHz 的頻率範圍
    • N 型(母頭)輸入連接器
    • 與 SNS 系列噪音源相容:N4000A、N4001A、N4002A

  • No image available SNS Series Noise Sources 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available N8974B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 7 GHz 

    N8974B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 7 GHz

    • 單機解決方案提供 10 MHz 至 7 GHz 的頻率範圍
    • N 型(母頭)輸入連接器
    • 相容於 SNS 系列雜訊源:N4000A、N4001A、N4002A

  • No image available 346 Noise Source Family 

    346 Noise Source Family

    • Broadband noise sources designed to cover most measurement applications with a range of frequencies, Excess Noise Ratio (ENR) and coaxial connector types
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available N8975B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 26.5 GHz 

    N8975B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 26.5 GHz

    • 單機解決方案提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍
    • N 型(母頭)輸入連接器
    • 相容於 SNS 系列雜訊源:N4000A、N4001A、N4002A

  • Agilent 16089D Product Photograph 16089D 鱷魚夾引線 (4 夾具) [已停產] 

    16089D 鱷魚夾引線 (4 夾具) [已停產]

    Keysight 16089D 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。

  • No image available N8976B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 40 GHz 

    N8976B 雜訊指數分析儀,多點觸控,10 MHz 至 40 GHz

    • 單機解決方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的頻率範圍
    • 2.4 mm(公頭)輸入連接器
    • 相容於 SNS 系列雜訊源:N4000A、N4001A、N4002A

  • No image available N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

    • 頻率為 26.5 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 510 MHz 的分析頻寬
    • 領先業界的相位雜訊
    • 即時頻譜分析儀頻寬可升級至 510 MHz

  • No image available N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz

    • 可充分因應航太、國防、商業通訊等要求極為嚴苛的應用
    • 先進的效能、靈活性、功能和可擴充性
    • 支援超過 25 種量測應用軟體,包括蜂巢式通訊、無線連接、數位視訊和通用測試

  • No image available N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz 

    N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 到 50 GHz

    • 快速因應無線裝置不斷改變的測試要求
    • 硬體加速式功率量測可縮短測試時間,迅速顯示更新和標記峰值搜尋及快速掃描
    • 利用 X 系列應用軟體的單鍵量測功能簡化測試

  • No image available N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz

    • 利用快速、靈活的 EXA 滿足不同的需求
    • 執行毫米波量測時獲得最經濟有效的分析
    • 量測隱藏在大信號中的那些最微小的信號

  • No image available N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 使用領先的經濟型信號分析工具掌握信號特性分析的精髓
    • 使用選配的內建信號追蹤產生器,執行經濟有效的激發響應量測
    • 使用 X 系列量測應用軟體增加重要功能

相關產業與技術