這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W6153A DVB-T/H/T2 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 符合 DVB-T、DVB-H 和 DVB-T2(版本 1.1.1 和 1.2.1)標準
- 發射器、調變器、電波空隙補強器或 SFN 網路射頻量測
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格,提供自動偵測功能
- 可在 CXA 信號分析儀中執行各項功能 (高達7.5 GHz )
量測功能
- 功率量測: 通道功率、肩部衰減、 ACP、CCDF、雜散放射、SEM
- 調變準確度量測: 星狀圖、TPS 解碼、MER/EVM(MER 均方根/峰值、子載波的MER、MER 依據資料、前導)、BER(適用於 DVB-T/H)、頻率誤差、振幅誤差、相位誤差、相位抖動、正交誤差、振幅不對稱、載波壓抑
- 通道頻率響應和通道脈衝響應(支援 SFN 測試)
- DVB-T、DVB-H 或 DVB-T2 信號的自動偵測或手動設定;提供進階設定,例如等化切換、負載類型、解調符號、帶外濾波、時脈速率、BER 數值
效能
- 功率準確度: 高達 ±0.61 dB(第95百分位數)
- 肩部衰減動態範圍: 高達84.6 dB(91.8 dB 為典型值)
- MER 位準: 39.8 dB(DVB-T 的 2K 模式和 64QAM,關閉資料等化器);39.1 dB(DVB-T2 的 32K 模式,256 QAM,啟用星狀圖旋轉,關閉等化器,標稱值)
- 分析頻寬:最高 25 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
適用於 CXA 的 DVB-T/H 量測應用軟體,是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 Keysight DVB-T/H 量測軟體提供快速、單鍵式、符合產業標準的功率及調變分析功能,可協助您設計、評估和製造 DVB-T/H 調變器、發射器、放大器、調諧器、以及電波空隙補強器/中繼器。 此量測應用軟體符合歐盟針對數位地面/行動電視之廣播信號傳送所制定的標準。
射頻發射器、調變器和元件測試
-
具有單鍵式量測功能,搭配標準預設值及自動偵測功能有助於提升量測速度
- 多項調變品質量測功能可協助您測試待測物之完整性能表現
- 進階設定可協助研發客戶進行故障排除
- 遠端 SCPI 指令可增進量產測試的效率
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型