您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

多發射器情境產生器參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • No image available N5193A UXG X 系列高靈敏度信號產生器,10 MHz 到 40 GHz 

    N5193A UXG X 系列高靈敏度信號產生器,10 MHz 到 40 GHz

    • 高達 40 GHz
    • 高效能:航太與國防
    • 利用快速切換、相位同調,以及大量的脈衝調變功能來模擬複雜的信號情境

  • No image available N5191A UXG X系列高靈敏信號產生器,修訂版 

    N5191A UXG X系列高靈敏信號產生器,修訂版

    • Up to 40 GHz
    • High performance: aerospace/defense
    • Simulate complex signal scenarios with fast switching, phase coherency, and extensive pulse-modulation capabilities
       

  • No image available N5244A PNA-X 微波網路分析儀,43.5 GHz 

    N5244A PNA-X 微波網路分析儀,43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available DSOZ504A Infiniium 示波器:50 GHz 

    DSOZ504A Infiniium 示波器:50 GHz

    • 50 GHz of real-time bandwidth (upgradable to 63 GHz)
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)