您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

多發射器情境產生器參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

優勢

  • 可模擬真實和動態的雷達威脅發射器信號環境,其中包含數千個發射器,每秒數百萬個脈衝
  • 在不斷變化的信號環境中快速設定複雜的到達角(AoA)量測,用於即時雷達威脅發射器排序和測向
  • 應用高效能、可靠的市售商用儀器內嵌的是德科技先進技術,可降低電子戰測試系統的成本並縮小體積
  • 根據需要添加低成本 UXG 高靈敏信號產生器,可以增加脈衝密度和到達角模擬

高效能

  • 頻率範圍:10 MHz 至 40 GHz
  • 快速頻率切換和振幅穩定:在條列模式下 < 180 ns,清單模式(頻率、振幅、相位)
  • 最小脈衝寬度:10 ns
  • 線性調頻寬度:中心頻率的 10 到 25%

量測應用程式及軟體

  • 使用 N7660B Signal Studio 多發射器情境產生軟體,建立最佳化效能的電子戰情境,其中包括以脈衝描述符字(PDW)為基礎提供的到達角和運動目標(行動平台)
  • 使用量身客製的校驗軟體和通用是德科技量測接收器硬體,使多台 UXG 的時間、相位和/或振幅對齊

標配 3 年保固和免費的入門協助

  • 讓是德科技專家來設定和校驗參考解決方案,並將它整合到您的測試系統中

敘述

基於多台相調的 Keysight N5191A/93A UXG 高靈敏信號產生器,產生複雜和高脈衝密度的電子戰情境,並且模擬到達角(AoA)和運動目標(行動平台)。多發射器情境產生器參考解決方案由 UXG、校驗硬體和軟體,以及 Signal Studio 應用軟體組成。Signal Studio 軟體已經過配置,可模擬包括數以千計發射器的電子戰場。

在保持相位連續性和重複性的同時,快速進行跳頻,這項功能使 Keysight UXG 高靈敏信號產生器能夠模擬不同頻率的多個脈衝都卜勒雷達(多發射器),並同時保持其原始相位。利用多台 UXG,您可模擬電子戰情境,其中包含數千個雷達威脅發射器和每秒數百萬個脈衝(脈衝密度可藉由增加 UXG 的數量來擴充)。除了模擬高脈衝密度之外,建立所有射頻脈衝上的到達角也極其重要,原因有兩個:1) 到達角使電子戰接收器可以將威脅局部化為中立;2) 到達角是一個主要的威脅排序參數,允許電子戰接收器識別屬於各個威脅的脈衝組。

建立到達角意味著:交錯從不同埠(不同 UXG)發出的脈衝,這些脈衝的時間、相位、振幅相同或三者同時相同。為了正確交錯這些脈衝,UXG 必須在相位、時間、頻率和振幅上彼此對齊(校驗)。多發射器情境產生器參考解決方案包括量身客製的校驗常式,可以支援許多不同的量測接收器 ― PNA 和 PNA-X 向量網路分析儀、Infiniium 示波器和 U2000 功率感測器,因此您可以選擇適當的工具完成任務。這個校驗過程最終會控制您在電子戰接收器測試中模擬到達角的準確度。

除了真實的到達角模擬之外,這個參考解決方案還具有其他優勢,包括體積、成本和採購時間。傳統電子戰系統通常使用大型、昂貴的專有測試系統,需要較長的研發和交貨週期,而且只能為不間斷的使用者客製提供有限的支援。參考解決方案的硬體足夠小,適合放置在工程師的桌面。由於使用現成的測試設備配置而成,成本只是傳統電子戰測試系統的一小部分。由於採用市售的現成商用硬體和軟體,它可在幾個月內交付使用,不需要等待幾年。而且相較於複雜的大型專有電子戰系統,它的可靠性更高。