這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
確保 W-CDMA/HSPA+ 元件能夠實現並維持可靠的端到端 IP 資料速率
- 透過穩定的雙向資料傳輸速率 - 下行鏈路高達 42 Mbps,上行鏈路 11 Mbps ,來量測 DC-HSDPA 和 DB-DC-HSDPA 在真實情境中的效能
- 使用內建的應用伺服器、每個載波的整合式獨立衰減功能、新的移動(Moving)和生死(Birth-Death)波封,以及 HSDPA MIMO,來測試資料的真實效能,降低使用桌上型儀器進行測試的複雜度
- 在進行連接時改變參數值,並進行傳輸速率圖形分析,更快找到傳輸速率故障問題
藉由模擬各種複雜網路操作情境,進行更深入的功能測試
- 驗證兩個內建獨立信元的 LTE/W-CDMA RAT 間行動特性,包括 W-CDMA 至 LTE-PS 切換
- 透過靈活的網路和 RRC 狀態切換設定,來量測 CPC、同時服務和電池耗電效能
- Wireshark 軟體提供時序一致的多格式記錄,可對協定訊息進行全面分析
更可靠地確保射頻效能
- 使用經業界驗證的 X 系列量測應用軟體,並結合現在添加的內環功率(ILP)量測,來測試發射器相符性並執行故障診斷
- 透過簡單的介面,量測接收器設計在真實的衰減和 MIMO 情境中的效能
- 使用一台 UXM 測試兩個元件,包括驗證雙卡雙通(DSDA)、VoLTE 和射頻效能
- 快速切換 GSM 和 TD-SCDMA,進行多格式元件測試
請瀏覽 UXM W-CDMA/HSPA+ 應用軟體特性對照表,進一步瞭解 W-CDMA/HSPA+ 測試應用軟體支援的特性。
透過廣泛的整合式 W-CDMA/HSPA+ 射頻設計驗證功能,獲得全新分析視野
Keysight E7523A W-CDMA/HSPA+ 測試應用軟體可在 UXM 無線測試儀上運作,以提供所需的整合式測試功能,讓您能夠更可靠地針對用戶端裝置或晶片組的射頻效能進行測試。透過整合式衰減功能、靈活的接收器測試,以及可靠的 X 系列發射器量測,測試您的射頻設計的真實效能,並維持最高的端到端 IP 資料速率。利用是德科技已成為產業標準的 X 系列量測應用軟體,您可根據 3GPP 測試規範來量測發射器效能,或是透過 X 系列的所有功能,獲得一致、可重複的量測結果,以量測超出規格的儀器效能。從早期設計到最終產品均可測試:UXM 支援信令測試和測試模式量測,您“只需連接”即可輕鬆進行射頻驗證。UXM 無線測試儀已做好測試準備,可滿足多格式設計不斷增加的測試需求。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型