您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 1,076

一般配置  

一般配置

N2856A Passive probe accessory kit

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • 10070D passive probe N2840A 被動式探棒,10:1,50 MHz,1.2 公尺 

    N2840A 被動式探棒,10:1,50 MHz,1.2 公尺

    • 頻寬:DC 至 50 MHz
    • 纜線長度 1.2 公尺
    • 上升時間 7 ns
    • 衰減比 10:1
    • 輸入電阻 10 MΩ(端接 1 MΩ 時)
    • 最大輸入:300 V 均方根(RMS)(或 > 400 Vpk),CAT I 和 CAT II
    • 相容於具有 1 MΩ 輸入的 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器

  • 10070D passive probe N2841A 被動式探棒,10:1,150 MHz,1.2 公尺 

    N2841A 被動式探棒,10:1,150 MHz,1.2 公尺

    • 150 MHz 頻寬被動式探棒
    • 衰減率為 10:1
    • 1.2 公尺
       

  • 10070D passive probe N2842A 被動式探棒,10:1,300 MHz,1.2 公尺 

    N2842A 被動式探棒,10:1,300 MHz,1.2 公尺

    • 300 MHz 頻寬被動式探棒
    • 衰減率為 10:1
    • 1.2 公尺

  • 10070D passive probe N2843A 被動式探棒,10:1,500 MHz,1.2 公尺 

    N2843A 被動式探棒,10:1,500 MHz,1.2 公尺

    • 500 MHz 頻寬被動式探棒
    • 衰減率為 10:1
    • 1.2 公尺
       

  • 10070D passive probe N2853A 被動式探棒,10:1,350 MHz,2 公尺 

    N2853A 被動式探棒,10:1,350 MHz,2 公尺

    • 350 MHz 頻寬被動式探棒
    • 衰減率為 10:1
    • 2 公尺