您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U4305B PCIe 練習器和 PCIe LTSSM 練習器,支援 L1 子狀態分析

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

硬體支援

  • 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
  • 支援 x1 到 x16 通道的鏈路寬度
  • 標準 PCIe 短卡,可輕易插入多數平台
  • 可模擬根聯合體(RC)或附加卡(AIC)

LTSSM 軟體功能

  • 預先定義的 LTSSM 模擬測試,可在驗證複雜而難以測試的待測裝置 LTSSM 狀態轉換時,提供協助
  • 提供詳細報表,以便確認問題根源並快速除錯
  • 輕鬆易用的測試架構,單鍵即可執行所有測試項目
  • 使用 CLKREQ# 信號進行 L1 子狀態分析(L1.1 和 L1.2)

NVMe 根聯合體(RC)模擬

  • 掃描並初始化 NVMe 暫存器、佇列和中斷
  • 設定送出(submission)佇列頭和尾指標並完成佇列頭指標
  • 將 NVMe 指令加入送出佇列中並傳送到 NVMe DUT。這些指令可當作預設的樣板
  • 產生 PRP 清單和 PRP 輸入項目,或是 SGL 輸入項目和 SGL 清單,可用來傳送傳輸資料所需的 NVMe 指令

更多的 PCIe 測試項目

  • 提供可自動產生測試腳本與報告的測試工作台
  • 模擬 NVMe 驅動
  • 支援 TCL、Python 和 C 程式語言,可實現測試自動化
  • 協定測試卡 (PTC):根據 PCI-SIG 測試規格,進行測試與驗證

敘述

徹底的鏈路測試

U4305B 提供各式各樣的 PCIe 測試工具,可協助您對寬度達 x16 的所有通道,驗證 Gen1、Gen2 和 Gen3 操作。這些多元工具可滿足 PCIe 開發人員的需求,包括對 NVMe 和 L1 子狀態操作等新技術進行驗證。

U4305B PCIe 3.0 練習器提供預先定義的 LTSSM 測試案例,可協助您驗證複雜且難以測試之待測裝置 LTSSM 狀態轉換。利用 U4305B PCIe 3.0 練習器,您可模擬同一張卡的根元件或端點,以協助您驗證伺服器或附加卡等元件。該模擬專用軟體可透過簡單的軟體切換器輕鬆完成切換。LTSSM 測試案例提供詳細的報告,方便您確認故障原因(如果存在故障),以支援快速除錯。

NVMe 測試

Keysight NVMe 模擬器支援設計人員進行元件測試並撰寫操作腳本(script),使得硬體和軟體開發人員能夠模擬主機根聯合體(root complex)。模擬器可測試儲存裝置的所有 NVMe 功能,並可透過佇列管理來傳送訊務負載,以便建立測試情境,進而提供元件操作。

除了預設的 LTSSM 測試案例外,您可透過內建的 API 介面來控制 Keysight U4305B PCIe 3.0 Exerciser,它與 PCIe 2.0 Exerciser 完全相容,使得客戶能夠繼續利用他們已經發展的測試案例,以獲得最佳的投資回收成果。如此,客戶可充分利用他們所發展的測試案例,以便發揮最大投資報酬率。