您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9709A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,8 位元,1 GS/s,32 通道

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

M9709A-C32 Thirty-Two Channels NT$ 0
M9709A-DGT Standard Digitizer Firmware NT$ 0
M9709A-F03 Bandwidth, 300 MHz NT$ 0
M9709A-F05 Bandwidth, 500 MHz NT$ 167,660
M9709A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195 NT$ 0
M9709A-M10 Memory, 1GB, 32 MSamples/ch NT$ 0
M9709A-M16 Memory, 16GB, 500 Msamples/ch NT$ 321,296
M9709A-M40 Memory, 4GB, 128 MSamples/ch NT$ 160,954
M9709A-SR1 Maximum Sampling Rate, 1 GS/s per channel NT$ 401,620
M9709A-SVR Standard voltage range 5 Volts NT$ 0
U5300A-111 SSMC Torque Wrench NT$ 11,183

價格如有變動,恕不另行通知。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years NT$ 74,750
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years NT$ 141,631
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 電洽
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 電洽
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only NT$ 306,760

價格如有變動,恕不另行通知。

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道擷取軟體 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道擷取軟體

    專為多通道資料擷取系統設計的全方位 (Turnkey) PC 示波器軟體,提供系統配置管理、透過區域網路進行遠端操作、安全的資料擷取、資料完整性,以及故障復原操作。

相關產品與解決方案

  • No image available 高速多通道資料擷取系統與軟體 

    高速多通道資料擷取系統與軟體

    • 大量的同步擷取通道,以最小的空間獲得空前的傳真度
    • AXIe 小型模組化解決方案
    • 專為大規模流體力學、電漿融合和粒子物理實驗而設計

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停產] 

    M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停產]

    AXIe 嵌入式控制器,使用Intel 2.13 GHz Xeon 處理器,配備 160 GB SSD 和 8 GB RAM

  • U1066A U1065A Acqiris 10-bit High-Speed cPCI Digitizers U1066A Keysight 12 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產] 

    U1066A Keysight 12 位元高速 cPCI 數位轉換器 [已停產]

    12 位元 CompactPCI ® 數位轉換器,2 通道,高達 420 MS/s,高達 300 MHz 頻寬