您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9709A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,8 位元,1 GS/s,32 通道

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用範圍

  • 在流體力學、電漿核融合(Tokamak/仿星器)、粒子物理、微波天文學及其他領域的大型先進研究實驗
  • 多通道實驗

功能

  • 32 個通道、直流至 500 MHz 輸入頻率範圍、8 位元解析度
  • 高達 1 GS/s 的取樣率
  • 多模組處理同步
  • 內建的 FPGA 支援即時處理

敘述

M9709A 是基於 AXIe 標準 的 8 位元高速數位轉換器,可透過單一模組以 1 GS/s 的取樣率,擷取直流至高達 500 MHz 的信號,可在 32 個同步通道上提供優異的量測準確度。另亦提供高達 16 GB 的大容量記憶體,可支援更長的資料擷取。

多模組處理同步功能讓您能在 M9505A 5 插槽 AXIe 機箱中建構配備多達 3 個 M9709A 高速數位轉換器的系統。這種配置提供多達 96 個通道的模組化擷取,並可維持所有通道的相位同調性。

您也可以瀏覽我們的部落格,以瞭解關於高速數位轉換器技術演進的更多資訊。