您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

電子信號

  • 眼圖寬度、高度和不對稱度
  • 位準振幅、雜訊和不對稱度
  • 誤碼率和符碼錯誤率量測(叢發誤差觸發和眼圖展開可顯示 PAM-4 波形中的 BER/SER 錯誤)
  • 線性度量測等

強大的分析功能

  • PAM-4 等化器(LFE、CTLE)採用 N5461A Infiniium 串列資料等化軟體
  • 使用 Infiniium 示波器的 N5465A InfiniiSim 波形轉換工具集嵌入/解嵌入通道
  • 使用 N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體對 JP03 碼型進行抖動和振幅分析

靈活、經濟實惠

  • PAM 功能直接整合入 Infiniium 圖形操作介面(不是單獨的應用軟體)
  • 使用儲存或模擬的 PAM-4 波形執行 N8900-003 Infiniium 離線分析軟體套件,以便在 PC 上進行離線分析

相容性

  • 執行韌體修訂版 5.6 或更高版本的 Infiniium 90000A、V 系列、Z 系列(和已停產的 90000 Q 系列和 X 系列)即時示波器

敘述

客戶對於資料中心網路頻寬的需求不斷升高。脈衝振幅調變(PAM)屬於多位準信令,可以幫助資料中心因應挑戰。從 NRZ 過渡到 PAM-4 信令是一個革命性轉變,而不是像 100G 那樣漸進的演變,因而帶來許多新的設計和量測挑戰。

Keysight N8827A PAM-4 分析軟體適用於 Infiniium 即時示波器的,可精確快速地分析 IEEE 802.3bj Clause 94 中描述的 PAM-4 信號,並滿足 OIF-CEI-56G 和 IEEE 400G 等開發標準所述的未來 PAM 量測需求。此外,N8827A 軟體工具允許您使用 PAM-4 信號為連續重複碼型(如 PRBS7)執行誤碼率(BER)和符碼錯誤率(SER)量測。

相關產業與技術