您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Y9075B Mobile WiMAX™ Measurement and Waveform Application for EXM

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

Y9075B-2FP Mobile WiMAX measurement and waveform application, fixed perpetual license
Y9075B-2TP Mobile WiMAX measurement and waveform application, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • No image available X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF 

    X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF

    • 搭配使用 EXM 無線測試儀和 EXF 無線測試儀執行 Femtocell 測試
    • 提供基於標準的量測功能,可測試蜂巢式和無線裝置
    • 可協助您快速提升產能,並將量產製造流程最佳化
    • 可大幅加快多格式無線裝置和 Femtocell 裝置的製造速率
       

  • No image available 適用於 EXM 的 5 套和 50 套波形授權 

    適用於 EXM 的 5 套和 50 套波形授權

    • EXM 適用的永久授權,可選擇 5 或 50 種 Signal Studio 波形
    • 每台儀器最多可使用 545 種波形
    • 每個波形均提供 48 小時免費試用
       

  • No image available Signal Studio 軟體  

    Signal Studio 軟體

    • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
    • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
    • 可擴充的功能和效能
       

相關產品與解決方案

  • No image available E6640A EXM 無線測試儀 

    E6640A EXM 無線測試儀

    • 可以跟上最新的蜂巢式和 WLAN 晶片組
    • 提供速度、準確度和埠密度,以便加速從 NPI 到全面量產的過程
    • 可輕易擴充以便滿足您的需求
       

相關產業與技術