您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 整合式應用伺服器,可輕鬆安裝到 UXM 背板的擴充插槽中
  • 可隨新儀器一起訂購,或作為客戶可安裝的升級選項(E7515AU-S01)
  • 可協助執行互補性應用軟體,例如Wireless Test Manager(WTM)、Message Editor、協定記錄和分析軟體,以及 E6966B IMS-SIP 主從軟體
  • 四核 2.1 GHz Intel i7處理器,8 GB 記憶體
  • 包括 Windows 7 作業系統和四埠 USB 集線器

敘述

E7515A/AU-S01 內部應用伺服器是一款嵌入式 PC 板,可以插入 UXM 背板的擴充插槽中,以當作主機來執行互補性軟體,例如 IMS-SIP 主從應用程式。 E7515A-S01 在與測試儀一起訂購時會預裝到 UXM 中,也可以在日後作為升級選項。 E7515AU-S01 升級套件可由客戶自行安裝。

《UXM 入門指南》(www.keysight.com/find/UXM-manuals)詳細介紹了在何種配置下,內部應用伺服器可使用何種互補性應用軟體(例如 E6966B IMS-SIP、E6730A-MTP Message Editor、Wireless Test Manager,以及協定記錄和分析軟體)。

相關產業與技術