您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

衛星信號監測、參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程式庫套件 

    IO 程式庫套件

    • 儀器與 PC 可以輕鬆連接
    • 與使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 介面的大部分儀器相容
    • 支援儀器通訊,適用於各種應用軟體發展環境

相關產品與解決方案

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

  • No image available M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz

    • 單槽式 PXIe 模組
    • 5 個 100 MHz 輸出
    • 1 個 10 MHz 輸出
    • 內置 10 MHz OCXO 時基輸出
    • 可鎖定 1 至 110 MHz 的外部参考

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 連線介面 

    M9021A PCIe 連線介面

    可用於Keysight M9018A PXIe 機箱,並提供與外部控制系統相連的Gen 2、x8 PCIe 纜線連結。

  • No image available M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
    • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
    • 高達 16 GB 記憶體

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器 

    M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器

    Keysight M9048A PCIe 介面卡,可插入電腦的 x8 和 x16 PCIe 擴充槽, 以便將 Keysight M9018A、M9502A 和 M9505A 機箱連接至外部電腦。

  • No image available Y1212A PXI 插槽擋板:5 個,單插槽 

    Y1212A PXI 插槽擋板:5 個,單插槽

    Y1212A 是 5 個一組的塑膠插槽擋板,可用於任何 PXI 機箱。使用者可將其插入閒置插槽中,改善通過 PXI 模組的氣流。需使用閒置的 PXI 填充面板。

  • No image available Y1213A PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

    Y1213A PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

    PXI EMC Filler Panel kit with five single-slot filler panels with EMC gaskets.