您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • 11667A Power Splitter 11667A Power Splitter, DC to 18 GHz 

    11667A Power Splitter, DC to 18 GHz

    The11667A is a dc to 18 GHz power splitter that is recommended for source leveling or making wideband ratio measurements using a Keysight 8757 scalar network analyzer.

  • 11667B Power Splitter 11667B Power Splitter, DC to 26.5 GHz 

    11667B Power Splitter, DC to 26.5 GHz

    The 11667B is a dc to 26.5 GHz, power splitter that is recommended for source leveling or making wideband ratio measurements using a Keysight 8757 scalar network analyzer.

  • N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件 

    N9910X 射頻和微波手持式分析儀配件

    • 為您的 FieldFox 手持式分析儀配備優質配件
    • 纜線、轉接器、校驗套件、天線、射頻和微波配件,以及其他的通用 FieldFox 配件