產品特性

透過可現場升級的軟體授權,擴充 FieldFox 手持式分析儀的功能,以獲得更深入的量測和分析洞察力。 這些功能經過精心設計,可在現場提供媲美桌上型儀器的量測結果。

  • 只需一台儀器即可進行例行維護和深度故障排除
  • 提供 VNA、頻譜分析儀、內建功率錶、向量電壓錶等儀器功能,可極致提昇效能
  • 可在購買儀器時訂購,或將現有儀器升級後取得
基礎機型包括纜線和天線測試儀(CAT)。

 

頻譜分析

233 – 頻譜分析儀

使用 4 個軌跡選項、不同的檢測器類型、各種無線標準,以及靈活的極限值,執行高效能頻譜分析。

350 – 即時頻譜分析儀(RTSA)

使用具 100 MHz 即時頻寬的無間隙即時頻譜分析儀(RTSA),擷取被較大信號遮蔽的小信號和間歇性信號。

356 – 雜訊指數

使用方便易攜的單鍵式 Y 因子雜訊指數和增益量測儀器,對低雜訊放大器、變頻器和接收器等裝置進行特性分析。

351 – I/Q 分析儀(IQA)

可解調 I/Q 資料,並驗證最終的信號鏈整合度,或解決因硬體或軟體問題而導致信號品質下降的問題。

236 – 干擾分析儀和頻譜圖

使用頻譜圖或瀑布圖,快速準確地辨識干擾信號。 可記錄並儲存軌跡隨時間的變化,以供離線處理。  

209 – 擴展範圍傳輸分析(ERTA)

可量測波導系統、混頻器、轉換器和長纜線(兩端無法輕易接觸)的純量傳輸增益或損耗。

353 – IQ 串流

可為外部應用軟體提供無間隙 IQ 資料,以執行頻譜監測、解調和解碼。

頻譜分析工具程式

235 – 前置放大器

可提高頻譜分析儀靈敏度並降低顯示平均雜訊位準(DANL)。

355 – 類比解調

可對無線發射器的 AM 和 FM 信號進行解調和特性分析。

238 – 時閘

可在指定時間間隔內量測週期信號的頻譜。

Cat/網路分析

210 – VNA 傳輸/反射

使用向量網路分析儀模式來量測傳輸和反射(S21 和 S11)的振幅和相位。

010 – VNA 時域

顯示時域中的反射或傳輸係數,並使用時域閘控去除不需要的響應。

211 – VNA 全雙埠 S 參數

啟用向量網路分析儀模式,以便量測所有 4 個 S 參數(S21、S11、S12、S22)的振幅和相位。

212 – 單埠混合模式 S 參數

使用網路分析儀模式執行平衡、混合模式 S 參數反射量測(Scc11、Sdd11、Scd11、Sdc11)。

308 – 向量電壓錶

量測裝置的相位偏移和電長度,方便使用者透過大尺寸顯示器從遠距查看結果。

215 – TDR 纜線量測

使用時域反射量測,找出纜線上故障的位置和性質。

112 – QuickCall

無需使用機械標準套件,即可輕鬆在現場對網路分析結果進行校驗。

305 – 纜線與天線分析儀

對射頻纜線與天線進行故障排除並維持其效能。

5G/LTE 現場測試

312 – 通道掃描器

一次可對多達 20 個通道進行通道功率量測,以驗證信號覆蓋範圍、找出潛在的干擾問題,並將網路效能最佳化。

358 – 電磁場(EMF)量測

可評估任何指定區域的總射頻暴露程度。 使用三軸等向天線驗證是否符合法規和政府要求。

377 – 空中傳輸(OTA)5G TF

解調並分析從基地台下行鏈路多路徑和多基地台環境,透過 OTA 傳輸的 5GTF 基地台資訊。

370 – 空中傳輸(OTA)LTE FDD

分析透過 OTA 傳輸的 LTE FDD 基地台資訊,並針對重疊的 5G 和 LTE 網路,將 inter-RAT 交遞最佳化。

371 – 空中傳輸(OTA)LTE TDD

深入洞察現有 4G 基地台在指定頻率或元件載波下的效能,以便量測具分時多工(TDD)訊框結構的 LTE 信號。

功率量測

208 – USB 功率量測與頻率

根據 USB 功率感測器量測結果與頻率的關係,分析混頻器和轉換器等裝置的純量傳輸響應。

310 – 內建功率錶

無需額外的外部硬體,即可執行準確、使用者定義的通道功率量測,例如發射器輸出功率。

302 – USB 功率感測器支援

使用 USB 峰值功率感測器,分析雷達和電子戰系統所使用的射頻脈衝。

330 – 使用 USB 峰值功率感測器進行脈衝量測

使用 Keysight USB 峰值功率感測器,有效地分析脈衝射頻信號。

工具程式

030 – 遠端控制功能

使用 iOS 裝置從遠端控制 FieldFox 並檢視量測結果。

307 – GPS 接收器

使用內建的 GNSS/GPS 接收器,在量測結果中附加地理位置標籤。

309 – 直流偏壓可變電壓源

為待測放大器和安裝於塔台的偏壓放大器提供電源。

352 – 室內與室外地圖測繪

匯入室內和室外地圖,以便收集資料並繪製地圖。

請參閱技術概述,以獲得各個軟體選項的詳細資訊。

免費試用

  • 取得 30 天免費試用授權
  • 啟用 FieldFox 選項
  • 立即試用,以便評估具完整功能的應用軟體,不會有無法使用特定功能的限制

是德科技客服中心提供您需要的協助