您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

V9064B VXA 向量信號分析量測應用軟體,適用於 EXM

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功能特性

  • 適用於叢發分析的 FFT 頻譜分析及時域分析工具
  • 通用類比和數位調變分析

量測

  • 頻譜:中心頻率、頻距、佔用頻寬(OBW)、頻段功率、標記
  • 時域:振幅、標記、CCDF
  • 數位調變分析包括:2-16 FSK、BPSK、QPSK、16-1024QAM
  • 提供便利的常用格式預設:CDMA、GSM/EDGE、Bluetooth®、ZigBee、PHS、DECT、TETRA、APCO25、WiSUN(MR-FSK PHY)

存取功能

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

V9064B VXA 向量信號分析提供多種的量測、解調類型和濾波器,可執行全方位的信號分析,有助您周全地測試您的設計、確保產品品質,並可無需妥協地完成最佳化。本應用軟體亦以許多常用格式,提供便利的預設:CDMA、GSM/EDGE、Bluetooth、ZigBee、PHS、DECT、TETRA、APCO25、WiSUN(MR-FSK PHY)等等

功能強大的量測組合

  • 利用時間閘控及統計功率量測(CCDF/CDF/PDF)深入了解信號的時域特性。同時顯示時域及頻域,可讓您查看僅使用頻譜分析儀無法深入了解的信號特性
  • 應用超過 30 種解調器進行自訂調變分析:2-16 FSK、 PSK 和 16 -1024QAM。透過靈活的顯示和標記功能進行定性與定量的信號分析