您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5904B-300 E5904B選項300 ARM追蹤埠分析儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

Features

  • 200 MHz clock, 240 MHz max data rate
  • IEEE 1149.1 JTAG interface to the device under test
  • Debugger Support - ARM ADS ver.1.1, Greenhills MULTI 2000 and IBM RISCwatch 4.7

敘述

Keysight E5904B選項300追蹤埠分析儀提供了即時追蹤程式指令的能力,並為SoC環境中的內嵌ARM®處理器提供了快取記憶體。E5904B支援ARM針對ARM 7-ETM和ARM 9-ETM而開發的Embedded Trace Macrocell。這個追蹤工具為SoC應用中的內嵌處理器核心,提供一個經濟、非侵入性、即時的程式碼執行方式。是德的追蹤埠分析儀可搭配ARM、Green Hills Software和IBM所提供的領先業界的除錯器使用。