您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

Features

  • Single box solution for both JTAG run control and trace.
  • IEEE 1149.1 JTAG interface to the device under test .
  • Debugger Support - ARM ADS ver.1.1, Greenhills MULTI 2000 and IBM RISCwatch 4.7.

敘述

Keysight E5904B選項060追蹤埠分析儀提供了即時追蹤程式指令的能力,並為SoC環境中內嵌的IBM PowerPC處理器提供了快取記憶體。E5904B選項060支援IBM針對PowerPC 400系列而開發的RISCTrace功能。這個追蹤工具為SoC應用中的內嵌處理器核心,提供一個經濟、非侵入性、即時的程式碼執行方式。是德的追蹤埠分析儀可搭配ARM、Green Hills Software和IBM所提供的領先業界的除錯器使用。