您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 40,650

一般配套價格 NT$ 40,650

一般配置

DSOXT3SENSOR Single Edge Nibble Transmission (SENT) trigger and decode, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 40,650

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 藉由自動檢測位元格式(12 位元資料/8 位元 ID 或 16 位元資料/4 位元 ID),支援各種資訊格式解碼,例如僅具有傳輸功能的快速信號、快速+慢速串列信號,以及快速+增強串列信號等
  • 基於硬體的解碼支援快速擷取隨機和偶發的誤碼
  • 利用時間交錯的條列顯示模式,支援雙匯流排分析
  • 使用快速通道狀態、通信半位元組和資料進行觸發
  • 使用慢速通道資訊 ID 和資料進行觸發
  • 使用各種錯誤條件進行觸發,包括快速和慢速通道 CRC 錯誤、超出容忍度時序誤差,以及脈衝週期誤差(半位元組寬度 < 12 或 > 27 tick)

敘述

SENT(單邊半位元組傳輸)是一種將感測器連接到 ECU 的點對點串列匯流排,主要用於汽車領域。適用於 InfiniiVision 3000T X 系列示波器的 Keysight SENT 選項(DSOXT3SENSOR)可以解碼快速和慢速通道串列資料,並提供多種觸發選擇,包括在各種錯誤條件下觸發的功能,如此可顯著提升工程師 SENT 匯流排的除錯效率。

Keysight InfiniiVision 3000T X 系列示波器可使用硬體解碼技術,同時對兩個串列匯流排進行解碼。此外,它也是市場中唯一可用時間交錯的「條列 (Lister)」顯示模式,來顯示在多個匯流排中擷取到的信號資料的示波器。有時,您可能需要將兩個串列匯流排的信號資料,例如從 CAN 傳送到 SENT 的資料,進行比對以了解其關聯性。

利用示波器提供的自動搜尋與瀏覽功能,您可輕易設定搜尋條件,接著就可以輕而易舉地使用示波器前面板的快轉與倒轉瀏覽按鍵,快速瀏覽「搜尋到並加註標記」的事件。

此量測應用軟體選項適用於所有 InfiniiVision 3000T X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。