您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 40,650

一般配置  

一般配置

DSOXT3AUTO Automotive Serial Triggering and Analysis for InfiniiVision 3000T X-Series oscilloscopes, fixed perpetual license

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 採用硬體架構,可快速觸發並分析 CAN/CAN FD/LIN 串列匯流排的高速示波器解決方案
  • 匯入產業標準的 .dbc 檔,對 CAN-dbc 進行符碼觸發和解碼(標配功能)
  • 可執行 CAN 和 CAN FD 眼圖波罩測試 (需搭配 DSOX3MASK 波罩測試選項)
  • 匯入產業標準的.ldf 檔,對Lin-ldf進行符碼觸發和解碼(標配功能)
  • 提供精密型差動主動式探棒
  • 可對類比感測器、串列匯流排和數位 ECU 信號進行混合信號量測
  • 多重匯流排解碼觸發及條列顯示
  • 將串列解碼與串列資料波形同步並顯示於螢幕上
  • 即時訊框和誤碼訊框計數器/加總器,包括匯流排負載

敘述

InfiniiVision 3000T X 系列示波器適用的車用電子串列觸發與分析選項 (CAN, CAN FD, LIN),可讓您觸發標準或延伸的 CAN/ CAN FD 訊息 ID。此選項支援資料訊框觸發,且可讓您指定訊息 ID、資料和資料長度,以便過濾並找出您感興趣的特定訊息。另外,它還可根據特定誤碼條件執行觸發和解碼,包括填充錯誤、格式錯誤、CRC 錯誤、確認錯誤和錯誤訊框。此選項亦可依照訊框 ID 過濾誤碼觸發。

藉由匯入定義了 CAN 系統的產業標準 .dbc 檔,該選項還支援 CAN-dbc 符碼觸發和解碼。

此外,該選項支援使用 LIN 訊框 ID 和資料進行觸發,包括以不同色彩編碼的奇偶校驗和加總檢查誤碼。藉由匯入 .ldf 檔,您可執行 LIN 符碼觸發和解碼。

Keysight InfiniiVision 3000T X 系列示波器可使用硬體解碼技術,同時對兩個串列匯流排進行解碼。 此外,它也是市場中唯一可用時間交錯的「條列 (Lister)」顯示模式,來顯示所擷取到的信號資料的示波器。有時,您可能需要將兩個串列匯流排的信號資料進行比對以了解其關聯性。

利用示波器提供的自動搜尋與瀏覽功能,您可輕易設定搜尋條件,接著就可以輕而易舉地使用示波器前面板的快轉與倒轉瀏覽按鍵,快速瀏覽「搜尋到並加註標記」的事件。

此量測應用軟體選項適用於所有 InfiniiVision 3000T X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。

請點選「軟體試用與授權」標籤,以便根據串列傳輸速率(baud rate)、探量極性,以及網路長度,來下載 CAN 波遮罩測試檔。