您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • PCI IEEE-488 介面卡,適用於 PC
  • 傳輸速率高達 900 KB/s
  • 雙處理器支援最新的 Windows 作業系統

最適合用於

  • 對所有配置提供最快的 GPIB 傳輸速度
  • 標準和短鐵片提供靈活的連接方式

敘述

Keysight 82350C 是高效能型 IEEE-488 介面卡,適用於基於 5V PCI 的 PC。它支援隨插即用的配置,只要換個鐵片(bracket)就能用於薄型 PC,大幅提高其用靈活性。

市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。