您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關軟體產品

  • Agilent VEE Pro 9.0 Keysight VEE Pro 9.3 

    Keysight VEE Pro 9.3

    • Microsoft® Windows® 10 相容性
    • 多執行緒
    • 多核程式設計
    • USB 模組化 DAQ vTools*
    • 一般 vTools*
    • SCPI 完成

相關產品與解決方案

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

  • 82357B Product Photograph 82357B USB/GPIB 介面高速 USB 2.0 

    82357B USB/GPIB 介面高速 USB 2.0

    82357B USB/GPIB 轉換器提供從您的筆記型電腦或桌上型 PC 的 USB 埠,直接連接到 GPIB 儀器的連結。