您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

N1500A-001 Transmission line and free space method
N1500A-002 Arch Reflectivity Method
N1500A-003 Resonant Cavity Method
N1500A-004 Coaxial Probe Method
N1500A-005 Parallel Plate/Inductance Method Up to 1 GHz
N1500A-006 Parallel Plate/Inductance Method Up to 120 MHz
N1500A-UL8 Hardware Key for USB Port

向是德洽詢有關選項價格。