E1991B 測試應用軟體套件
產品狀態: | 已停產 | 目前可支援 |
---|
此產品已停產
此產品沒有替代產品。
主要技術規格
在單一套件中可存取所有格式
- 輕鬆訂購一個型號,即可享有 8960 系列 10 測試儀目前提供的所有測試應用格式。
- 測試應用格式包括:E1968A (GSM, GPRS, EGPRS)、E1963A (W-CDMA) 、E1962B (cdma2000®, IS-95, AMPS) 、E1966A (1xEV-DO) 、E1961A (AMPS, IS-136), E1987A (可在所有的測試應用之間快速切換)
- 增加 E1991B 其他特性需額外付費。欲瞭解詳細資訊,請參考文獻庫選項下的配置指南
敘述
購買個別測試應用軟體時,可享 47% 的折價優惠。
E1991B 是一款功能強大的 8960 測試應用軟體套件,其中提供所有最受歡迎的無線格式,讓使用者能夠輕鬆而靈活地驗證最新的多格式無線設備。
購買 E1991B 測試應用軟體套件中的個別測試應用軟體時,以下產品可享受可觀價格優惠:
- E1968A (GSM, GPRS, EGPRS)
- E1963A (僅限於 W-CDMA。為 E1991B 增加 HSPA 時需額外付費)
- E1962B (cdma2000, IS-95, AMPS)。為 E1991B 增加 cdma2000 1x Advanced 時需額外付費)
- E1966A (1xEV-DO。為 E1991B 增加 1xEV-DO Rel A 和 Rel B 時需額外付費)
- E1961A (AMPS, IS-136)
- E1987A (可在上述所有的測試應用之間快速切換)
如欲瞭解上述產品的詳細資訊,請點選相關產品連結。