您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N6469A eDP1. 4 電氣效能和特性分析軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品定義精靈

  • 選擇連結速率和位元速率值
  • 請選擇使用的位準值,以及您想要的位準標稱值值
  • 根據預加強設定值和預加強標稱值客製設計

產生您的測試極限值

  • 輸入會影響設計的極限值
  • 定義位準或預加強所需的相對或絕對規格
  • 建立自有 RJ、TJ、DJ 等抖動規格以及每個位元速率的眼圖範本

制訂您的測試計畫

  • 使用測試計畫的測試類型“下拉”設定,確定驗證或特性分析條件
  • 指定每個測試所需使用的碼型

利用樣本提高工作效率

  • 定義產品類型和功能樣本,以最佳化後續測試的設定環節
  • 分享樣板,以便加速在其他地點進行相同的測試

敘述

滿足複雜的 eDP1.4 要求:
是德科技 eDP 電氣效能和特性分析工具套件是業界第一套可滿足統一測試流程需求的測試軟體套件,可以根據特定產品、企業工作環境和供應鏈要求來客製測試流程。eDP1.4 支援任意資料速率、位準、預加強設定、通道模型和規格,以及一般的相符性測試軟體無法處理的參數。此外,該工具套件支援任意條件和測試極限,以及絕對或相對於此前狀態的位準量測。

樣本驅動測試:
N6469A 軟體工具套件是以廣受好評的 DisplayPort 相符性測試軟體(U7232C)為基礎所建構的,進一步延伸了“樣本驅動測試”的理念。使用者可建立本機測試樣本,以最佳化同類型產品的大量測試和驗證/特性分析,或者與同事、廠商或客戶分享,以確保整個供應鏈的量測結果一致性。

完整的測試清單:
Keysight eDP EP & C 軟體工具套件提供完整的測試清單,例如眼圖、位準驗證、預加強量測、擴頻時脈和抖動,能夠全面滿足您的測試需求。此外,此工具套件應用 Infiniium 測試框架,可以透過使用者定義應用工具的外掛程式功能添加客製測試。