您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

相關軟體產品

  • No image available BV1001A BenchVue Test Flow 應用軟體 [已停產] 

    BV1001A BenchVue Test Flow 應用軟體 [已停產]

    • 利用多部儀器迅速建立客製的測試序列
    • 利用直覺的測量分析快速解譯結果
    • 整合於 Keysight BenchVue 軟體中,以提高易用性

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停產] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停產]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox 專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0010A BenchVue FieldFox 專業版應用軟體 [已停產]

    • 擷取和記錄頻譜分析儀和網路分析儀量測結果
    • 匯出結果至常用工具,以便進一步分析
    • 輕鬆點擊切換模式

  • No image available BV0001A BenchVue 數位萬用電錶 Pro 應用軟體 [已停產] 

    BV0001A BenchVue 數位萬用電錶 Pro 應用軟體 [已停產]

    • 量測視覺化
    • 資料紀錄與匯出
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0011A BenchVue 萬用計頻器專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0011A BenchVue 萬用計頻器專業版應用軟體 [已停產]

    • 同時查看多個萬用計頻器的量測結果
    • 顯示一個或多個計頻器獲得的單次量測、圖表、表格或直方圖
    • 使用滑鼠輕鬆記錄量測資料並匯出結果

  • No image available BV0002A BenchVue 函數產生器專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0002A BenchVue 函數產生器專業版應用軟體 [已停產]

    • 簡化儀器控制
    • 波形編輯功能
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0003A BenchVue 電源供應器專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0003A BenchVue 電源供應器專業版應用軟體 [已停產]

    • 輕鬆記錄電源供應器輸出
    • 簡單三步驟匯出量測結果
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0004A BenchVue 示波器 Pro 應用軟體 [已停產] 

    BV0004A BenchVue 示波器 Pro 應用軟體 [已停產]

    • 擷取並記錄量測資料
    • 三步驟匯出量測結果
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0005A BenchVue 頻譜分析儀專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0005A BenchVue 頻譜分析儀專業版應用軟體 [已停產]

    • 擷取並記錄頻譜分析儀資料
    • 簡單三步驟匯出量測結果
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0007A BenchVue 功率感測器應用軟體 [已停產] 

    BV0007A BenchVue 功率感測器應用軟體 [已停產]

    • 全面控制功率感測器
    • 記錄並檢視量測資料
    • 快速簡易的操作

  • No image available BV0008A BenchVue 網路分析儀專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0008A BenchVue 網路分析儀專業版應用軟體 [已停產]

    • 量測顯示
    • 擷取並匯出軌跡
    • 儲存並叫出儀器狀態

相關產品與解決方案

  • Agilent 34970A 資料擷取交換裝置 34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 3 槽主機,具有內建的 GPIB 和 RS232 介面
    • 6 位半(22 位元)內部 DMM,每秒可掃描 250 個通道
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 三槽式 LXI 資料擷取裝置,內含一個 6 位半數位萬用電錶(22 位元),以及 8 種不同的交換與控制插入式模組
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 介面可輕鬆連接上 PC

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 資料擷取系統 

    DAQ970A 資料擷取系統

    • 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
    • 6.5 位數(22 位元)內部數位萬用電錶,掃描速率高達每秒 450 個通道,配備新的固態多工器模組
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇