您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

相關軟體產品

  • No image available BV1001A BenchVue Test Flow 應用軟體 [已停產] 

    BV1001A BenchVue Test Flow 應用軟體 [已停產]

    • 利用多部儀器迅速建立客製的測試序列
    • 利用直覺的測量分析快速解譯結果
    • 整合於 Keysight BenchVue 軟體中,以提高易用性

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停產] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停產]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox 專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0010A BenchVue FieldFox 專業版應用軟體 [已停產]

    • 擷取和記錄頻譜分析儀和網路分析儀量測結果
    • 匯出結果至常用工具,以便進一步分析
    • 輕鬆點擊切換模式

  • No image available BV0001A BenchVue 數位萬用電錶 Pro 應用軟體 [已停產] 

    BV0001A BenchVue 數位萬用電錶 Pro 應用軟體 [已停產]

    • 量測視覺化
    • 資料紀錄與匯出
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0011A BenchVue 萬用計頻器專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0011A BenchVue 萬用計頻器專業版應用軟體 [已停產]

    • 同時查看多個萬用計頻器的量測結果
    • 顯示一個或多個計頻器獲得的單次量測、圖表、表格或直方圖
    • 使用滑鼠輕鬆記錄量測資料並匯出結果

  • No image available BV0004A BenchVue 示波器 Pro 應用軟體 [已停產] 

    BV0004A BenchVue 示波器 Pro 應用軟體 [已停產]

    • 擷取並記錄量測資料
    • 三步驟匯出量測結果
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0002A BenchVue 函數產生器專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0002A BenchVue 函數產生器專業版應用軟體 [已停產]

    • 簡化儀器控制
    • 波形編輯功能
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0003A BenchVue 電源供應器專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0003A BenchVue 電源供應器專業版應用軟體 [已停產]

    • 輕鬆記錄電源供應器輸出
    • 簡單三步驟匯出量測結果
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0006A BenchVue 資料擷取專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0006A BenchVue 資料擷取專業版應用軟體 [已停產]

    • 記錄並檢視量測資料
    • 簡單三步驟匯出量測結果
    • 快速簡易的操作

  • No image available BV0007A BenchVue 功率感測器應用軟體 [已停產] 

    BV0007A BenchVue 功率感測器應用軟體 [已停產]

    • 全面控制功率感測器
    • 記錄並檢視量測資料
    • 快速簡易的操作

  • No image available BV0008A BenchVue 網路分析儀專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0008A BenchVue 網路分析儀專業版應用軟體 [已停產]

    • 量測顯示
    • 擷取並匯出軌跡
    • 儲存並叫出儀器狀態

相關產品與解決方案

  • No image available N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產] 

    N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產]

    • 頻率為 50 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 160 MHz 的分析頻寬達
    • 業界最齊備的量測應用軟體
    • 可升級的即時頻譜分析儀功能

  • No image available N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz [已停產] 

    N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz [已停產]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • No image available N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz [已停產] 

    N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz [已停產]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9000A CXA 信號分析儀,9 kHz 至 26.5 GHz [已停產] 

    N9000A CXA 信號分析儀,9 kHz 至 26.5 GHz [已停產]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • Agilent E4411B ESA-L系列頻譜分析儀,9 kHz至1.5 GHz E4411B ESA-L系列頻譜分析儀,9 kHz至1.5 GHz [已停產] 

    E4411B ESA-L系列頻譜分析儀,9 kHz至1.5 GHz [已停產]

    E4411B 即使您的預算很有限,也能買到物超所值的測試儀器。ESA-L系列的通用型可攜式頻譜分析儀,以您需要的速 度和準確度,提供了基本的頻譜分析功能。

  • No image available N9320B 射頻頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 3 GHz 

    N9320B 射頻頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • No image available N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz 

    N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz

    • Up to 7 GHz
    • Base performance for RF design and troubleshooting
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Tracking generator with built-in bridge
    • PowerSuite 1-button power measurements