您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 94,424

一般配置  

一般配置

N2805A Differential probe - 200 MHz 500V 5m

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要特色與規格

  • 200 MHz 頻寬
  • 額定差動電壓量測高達 ±100 V 直流 + 峰值交流,在 1 MHz 時具有大於 70 dB 的高 CMRR
  • 可調整零點偏移
  • 長達 5 公尺的纜線長度

隨附的配件

  • 兩個鱷魚夾
  • 兩支鉤夾
  • 兩支鉗夾(pincer clip)
  • 兩支點測探針

相容的示波器

  • InfiniiVision 4000 X 系列,軟體版本 4.0 以上
  • Infiniium S 系列、9000、90000A、90000 X、90000 Q、和 Z 系列,軟體版本 5.2
  • Infiniium 90000 X、90000 Q、和 Z 系列,需搭配 N5442A 精密型 BNC 50 Ω 轉接器

敘述

Keysight N2805A 是 200-MHz 差動式探棒,其特殊設計可在搭配使用長達 5 公尺的纜線時,仍然提供優異的差動信號量測,非常適合需要連接延長線的應用。 此探棒提供 50:1 的衰減比,量測範圍可達 +/-100V 直流 + 峰值交流且具有高共模抑制比,非常適合用來進行高壓差動量測。 此差動式探棒具有 4 MΩ 的差動輸入電阻和 4 pF 的低輸入電容,可將電路負載降到最低。 此探棒可經由是德科技示波器的 AutoProbe 介面來供電。