您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

相關軟體產品

  • No image available BV1001A BenchVue Test Flow 應用軟體 [已停產] 

    BV1001A BenchVue Test Flow 應用軟體 [已停產]

    • 利用多部儀器迅速建立客製的測試序列
    • 利用直覺的測量分析快速解譯結果
    • 整合於 Keysight BenchVue 軟體中,以提高易用性

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停產] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停產]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0007A BenchVue 功率感測器應用軟體 [已停產] 

    BV0007A BenchVue 功率感測器應用軟體 [已停產]

    • 全面控制功率感測器
    • 記錄並檢視量測資料
    • 快速簡易的操作

  • No image available BV0006A BenchVue 資料擷取專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0006A BenchVue 資料擷取專業版應用軟體 [已停產]

    • 記錄並檢視量測資料
    • 簡單三步驟匯出量測結果
    • 快速簡易的操作

  • No image available BV0003A BenchVue 電源供應器專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0003A BenchVue 電源供應器專業版應用軟體 [已停產]

    • 輕鬆記錄電源供應器輸出
    • 簡單三步驟匯出量測結果
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0002A BenchVue 函數產生器專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0002A BenchVue 函數產生器專業版應用軟體 [已停產]

    • 簡化儀器控制
    • 波形編輯功能
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0005A BenchVue 頻譜分析儀專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0005A BenchVue 頻譜分析儀專業版應用軟體 [已停產]

    • 擷取並記錄頻譜分析儀資料
    • 簡單三步驟匯出量測結果
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0004A BenchVue 示波器 Pro 應用軟體 [已停產] 

    BV0004A BenchVue 示波器 Pro 應用軟體 [已停產]

    • 擷取並記錄量測資料
    • 三步驟匯出量測結果
    • 支援 BenchVue Mobile

  • No image available BV0008A BenchVue 網路分析儀專業版應用軟體 [已停產] 

    BV0008A BenchVue 網路分析儀專業版應用軟體 [已停產]

    • 量測顯示
    • 擷取並匯出軌跡
    • 儲存並叫出儀器狀態

相關產品與解決方案

  • 34405A product image 34405A 數位萬用電錶 [已停產] 

    34405A 數位萬用電錶 [已停產]

    Keysight 34405A 5位半數位萬用電錶

  • Agilent 34411A Digital Multimeter Photograph 34411A 6 位半增強性能的數位萬用電錶 [已停產] 

    34411A 6 位半增強性能的數位萬用電錶 [已停產]

    Keysight 34411A 加強性能數位萬用電錶能提供快速、精確且經濟實惠的工作台及系統測試。

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A 數位萬用電錶,6 位半 [已停產] 

    34410A 數位萬用電錶,6 位半 [已停產]

    Keysight 34410A DMM 將於 2016 年 12 月 1 日停產,替代產品為下一代 34465A Truevolt 系列 DMM。

  • Agilent 34401A Product Photograph 34401A 數位萬用電錶,6 位半 [已停產] 

    34401A 數位萬用電錶,6 位半 [已停產]

    Keysight 34410A 將於 2016 年 12 月 1 日停產,替代產品為下一代 34461A Truevolt 系列 DMM。

  • No image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • No image available 34450A 數位萬用電錶,5.5 位數,OLED 顯示幕 

    34450A 數位萬用電錶,5.5 位數,OLED 顯示幕

    • 配備 OLED 顯示幕
    • 直方圖和基本統計功能
    • 150 ppm 的基本直流電壓準確度
    • 使用 BenchVue 輕鬆進行程控
    • 使用 USB 輕鬆進行連接

  • 毫微電壓計,微歐姆錶 EU34420A 微歐姆錶,7.5 位數,僅限銷售歐盟市場 

    EU34420A 微歐姆錶,7.5 位數,僅限銷售歐盟市場

    • 100 pV 和 100 nΩ 的高靈敏度量測
    • 低雜訊 2 通道掃描器
    • 精確的溫度量測(準確度達 0.003˚C)

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image 34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit 

    34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit

    •  TEST

  • No image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • No image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue