您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

縮小範圍

依內容類型

1-3 / 3

排序:
Remote Programmer's Reference, N6461A/B SD UHS-II Compliance Test Application
Describes the test names and IDs and the configuration variable names used when writing programs to remotely control the Keysight N6461A/B SD UHS-II compliance test application software.

程式設計與語法指南 2017-03-20

PDF PDF 239 KB
Online Help, N6461A UHS-II Compliance Test Application
Contains help on the electrical tests that are performed by the N6461A/B SD UHS-II compliance test application.

輔助說明檔 2017-03-01

CHM CHM 8.67 MB
Keysight N6461A SD UHS-II 相容性測試應用軟體,適用於 Keysight Infiniium 90000 系列示波器
Keysight N6461A SD UHS-II 相容性測試應用軟體可對您的 SD UHS-II 設計進行快速又簡易的測試、除錯,以及特性分析。

產品型錄 2011-12-01