您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 利用優越的建模環境加快實體層(PHY)設計
  • 獨立、可信賴的是德科技 IP 參考設計可節省設計時間
  • 儘早驗證基頻和射頻整合,可降低專案風險
  • 藉由簡化設計流程,減少研發中的功能驗證需求,並降低 NRE 成本
  • 透過模擬填補戰略空白,例如早期傳輸速率測試中的硬體遺失和 MIMO 效應
  • 伴隨標準的不斷演進,可與測試設備進行交互運作
  • 可在整個設計流程中重複使用是德科技 IP 和測試資產

敘述

SystemVue ESL SoftwareW1906BEL 5G Baseband Exploration Library 提供現成可用的參考信號處理 IP,以支援先進的 5G 技術研究。透過此探索程式庫,基頻實體層設計工程師可大幅提升工作效率。系統架構師、演算法開發人員和基頻硬體設計工程師可充分利用整合式模擬環境,並結合動態鏈路情境,來研究、部署和驗證通訊實體層信號處理設計。

參考模型支援廣泛的正交和非正交多載波通訊系統 5G 候選波形,包括先進 MIMO 和波束成形信號處理技術。使用者可以非常方便地重新設計參考接收器,以獲得最佳性能,並比對理論上的最高效能。

 

W1906BEL offers reference modeling source code IPs in C++ format

圖 1:W1906BEL 5G Baseband Exploration Library 提供 C++ 格式的參考建模原始碼 IP。

W1906BEL 5G Baseband Exploration Library 包括原始碼、模型、子系統、模擬範例和基礎元件,日使用者能透過 SystemVue 通訊架構平台,快速開發和驗證高品質的先進數位數據機。信號原始碼可以增強使用者對演算法的信心,並提供獨立的自編檔參考程式庫,方便使用者快速替換和修改模組與子系統,以因應最終產品要求。

W1906BEL 提供 W1906EP 5G 基頻驗證程式庫可用的 C++ 原始碼。W1906EP 是相同機型的規則編寫版本。W1906BEL 每年固定更新兩次。

  • 先進的數位信號處理模組適用於 5G 候選波形技術,例如 FBMC、F-OFDM 和 UF-OFDM 以及 LDPC 編碼
  • 端到端實體層發射與接收模擬模型可用於系統級效能評估和 BER/FER 測試。包括同步、通道評估和 MIMO 接收器功能
  • MIMO 通道信令機制,包括空間多工、空時編碼(space-time coding),以及多重檢測方法
  • 自調適數位、混合和射頻波束成形建模範例
  • 毫米波通道建模

 

SystemVue's Baseband Exploration Libraries

圖 2: SystemVue 基頻探測程式庫建構於驗證程式庫之上。可在實體層設計初期為演算法開發人員提供是德科技儀器級的驗證和相符性測試能力,進而在概念設計階段立即測試並檢驗開發人員的想法。

配置

W1906BEL 5G Baseband Exploration Library 可整合到任何 SystemVue 環境或套裝產品中。

  • W1461 SystemVue 通訊架構
  • W1462 SystemVue FPGA 架構
  • W1464 SystemVue 射頻架構
  • W1465 SystemVue 系統架構

W1906BEL 不需要額外的軟體模組,但是您將發現以下 SystemVue 模型可與「探索」程式庫原始碼,可發揮極大的效益:

  • W1718 C++ 原始碼產生器(可用來匯入和匯出 C++ 原始碼) 
  • W1918 LTE 先進基頻驗證程式庫(適用於相容性研究) 
  • W1902 數位 Modem 程式庫(適用於單載波參考波形) 
  • W1715 MIMO 通道建構器(可利用 4G MIMO 通道模型) 
  • W1464 SystemVue 射頻架構(適用於出色的寬頻射頻收發器建模)

點選以下連結以觀看 SystemVue 配置: