U4301B PCI Express 協定分析儀
售貨廠商: |
---|
基本配套價格 NT$ 1,533,361
一般配套價格 NT$ 2,540,010
一般配置
U4301B PCIe Gen3 Analyzer, base config 5 Gbps, x1 linkwidth, 8 GB capture buffer
- U4301B-A08 Increase analyzer linkwidth to x8 bi-directional
- U4301B-AN3 Analyzer software license for PCIe 8Gbps
- Return to Keysight Warranty - 3 years
一般配套價格 NT$ 2,540,010
價格: 繁體中文
* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)
主要技術規格
硬體
- 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
- 支援 x1 至 x16 鏈路寬度
- x1 至 x8 雙向通道的記憶體容量為 8 GB,x16 雙向通道的記憶體容量高達 16 GB
- CEM 插槽、M.2(M-key)和 SFF-8639 PCIe 內插器;PCIe Gen3 Midbus 探棒,飛腳式導線
資料檢視與瀏覽
- 具靈活的顏色標示功能的封包檢視器,可根據封包類型或傳輸方向標示顏色
- 將封包按通道顯示,以便明確呈現匯流排中的實際資料(表頭、酬載)
- 簡易封包濾波器、快速搜尋與自動運算
- 關聯所有的檢視畫面,點擊某個畫面可快速連到另一個畫面中的相同時間點
分析工具
- LTSSM 摘要提供等化分析特性,有助於驗證鏈路培訓過程並且鑑定故障原因
- 流量總覽提供詳細的流量模型分析和繪圖功能
- 效能分析,以及利用率、傳輸速率、響應時間和延遲量測(包括流量控制分析)
- PCIe、NVMe 和 AHCI 交易解碼,包含資料分析和資料總覽
簡單易用、功能強大的狀態式觸發功能
- 簡單易用的濾波和觸發
- 先進的觸發,以便執行複雜的情境分析(例如遺失資料實現)
敘述
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和服務商標。
Keysight PCIe 協定分析儀結合了軟硬體功能,可快速而徹底地執行各項測試。
獨特的 ESP 技術可精確地擷取資料
對於以 PCIe 3.0 速率運作的分析儀來說,關鍵是如何在不同的平臺和系統中精確地恢復信號。Keysight PCIe 3.0 分析儀使用是德科技獨有的 ESP(等化資料複檢探量)技術,讓使用者能夠根據分析儀所監測之通道類型,來調整所使用的等化演算法。如此可確保分析儀擷取之匯流排資料完全不失真。當傳輸速率達 8 GT/s 時,如果沒有這項功能,分析儀很可能無法真實呈現匯流排中的資料,結果白白浪費數小時甚至數天時間,反覆進行驗證。
彈性的硬體架構
是德科技的 PCIe 分析儀結合精準的探量技術和靈活的硬體架構。此分析儀支援從 PCIe 1.0 到 PCIe 3.0 的硬體架構,以及從 x1 到 x16 連結寬度。是德科技協定分析儀採用模組化機箱設計。為獲得更高的靈活性,單一 x16 配置可分為兩個獨立的較小鏈路寬度測試系統,以極致利用硬體設備。
PCIe 訊務分析工具
NVMe 和 PCIe 資料的交易分析提供可快速查找並解碼資訊的工具,讓您能輕易找出協定誤差或驗證裝置運作。 是德科技圖形化操作介面(GUI)使用符合產業標準的試算表來呈現協定資訊,方便使用者查看清晰而精確的資料。 您可在表格中快速、清楚而精確地查看各種資料。 是德科技協定檢視器內含易流動和按封包類型配色等特性,進一步突顯協定之激發(stimulus)與響應特性,讓您能夠輕鬆觀看正傳送之請求和正在接收的資料。 協定分析儀支援的查看工具類型包含波道、封包、導航、LTSSM 及效能摘要等,可顯示從實體層至交易層的資料。