您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 6,310

一般配置  

一般配置

N7021A Probe head - pigtail

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7022A 主纜線 

    N7022A 主纜線

    • 採用優質材料,可承受反復彎曲、扭轉和折彎
    • 纜線長度為 1.2 公尺(48 吋),可輕鬆地與目標連接
    • 透過 SMA 端接與 N7020A 電源探棒建立簡單可靠的連接

  • No image available N8846A 功率完整性分析應用軟體 

    N8846A 功率完整性分析應用軟體

    • 分析電源導致的抖動(PSIJ)的影響
    • 追蹤直流電源之切換雜訊的來源
    • 根據完整資訊做出設計改進的決策

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7023A Power Rail Probe Browser 

    N7023A Power Rail Probe Browser

    • 350 MHz bandwidth
    • 1:1 attenuation ratio
    • SMT clip for hands-free probing of capacitors
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7024A 6GHz 電軌探棒 

    N7024A 6GHz 電軌探棒

    • 6GHz 頻寬,可用於查找快速暫態
    • 1:1 衰減比探棒維持低雜訊底線
    • 寬廣的 +/-15.25V 偏移範圍

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7033A 電軌探棒點測器 

    N7033A 電軌探棒點測器

    • 5GHz 頻寬
    • 用於對 0201 和 0402 封裝(英制代碼)的精細間距進行探量
    • 1:1 衰減比

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7032A 電軌探棒點測器 

    N7032A 電軌探棒點測器

    • 4GHz 頻寬
    • 用於對 0603 和 0805 封裝(英制代碼)的精細間距進行探量
    • 1:1 衰減比

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A 2GHz 電軌探棒 

    N7020A 2GHz 電軌探棒

    • 探棒採用 1:1 衰減比,可使示波器的基本雜訊僅增加 10%
    • 寬廣的偏移範圍 +/-24 V
    • 50 kΩ 直流輸入阻抗