您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 低雜訊: 探棒採用 1:1 衰減比,可使示波器的基本雜訊僅增加 10%
  • 寬廣的偏移範圍: +/-24 V 的寬廣偏移範圍,方便使用者使用示波器最大的靈敏度設定,並將信號置於螢幕中心顯示
  • 低直流負載: 50 kΩ 直流輸入阻抗,大幅減少電源軌所增加的直流負載
  • 寬泛的主動信號範圍: 除偏移範圍外,主動信號範圍高達 +/-850 mV,方便使用者量測直流電源的快速暫態
  • 高頻寬: 2 GHz 頻寬,可用於查找造成時脈和數位資料失真的快速暫態

敘述

N7020A 電源探棒專為電源完整性量測而設計,具有 mV 級靈敏度,可讓使用者更精確地探測直流電源上的雜訊、漣波和暫態。 該探棒非常適合量測隨機和週期干擾(PARD)、靜態和動態負載響應、可程式控制電源響應以及類似的電源完整性量測。 目前,大多數直流電源產品的容忍度要求變得非常嚴苛,N7020A 電源探棒可協助使用者確保他們設計的產品能夠滿足嚴格的容忍度要求。

N7020A 電源探棒可用於Keysight InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器,以及 Infiniium S 系列 DSO 和 MSO 高解析度示波器,以及執行 5.20 版或更新版本軟體的 Infiniium 9000 系列 DSO 和 MSO 示波器。