您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9068C 相位雜訊量測應用軟體,多點觸控操作介面

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 244,718

一般配置

N9068C Phase Noise Measurement Application

  • N9068C-2FP Phase noise measurement application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 244,718

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 用於頻域(對數曲線圖)和時域(點頻率)相位雜訊分析的單鍵式量測功能
  • 充分利用 UXA 出色的內部相位雜訊效能
  • 在具有多點觸控操作介面的 UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA X 系列信號分析儀中運作

量測

  • 對數曲線圖:頻域相位雜訊圖,包括 DANL 雜訊底線量測和綜合雜訊量測
  • 點頻率:時域相位雜訊視圖,包括載頻漂移量測
  • 監視器頻譜:簡單、易用的頻譜視圖,可快速查看您的信號。
  • IQ 波形:簡單、易用的時域視圖

其他特性

  • 可升級授權金鑰
  • 提供固定授權和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面,可以 100% 與任何其他 X 系列信號分析儀的程式碼相容

敘述

N9068C 相位雜訊量測應用軟體可將是德科技的 X 系列信號分析儀,轉換成介面直覺的相位雜訊測試儀,使其具備頻域和時域分析以及多點觸控操作功能。

相位雜訊量測

  • 查看頻偏 1 Hz 時的相位雜訊
  • 使用對數曲線圖可查看待測信號在幾十個數量級偏移頻率上的相位雜訊特性
  • 使用對數曲線圖中的 AM 抑制可以讓您只觀察相位成分
  • 透過各種游標功能,使用多個游標從不同角度分析各類應用的相位雜訊相關特性
  • 信號追蹤可在時域中同時顯示相位雜訊和 Δ 頻率
  • 與 X 系列信號分析儀和外部混頻器結合使用,可執行相位雜訊量測,載波頻率可達毫米波和更高