您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

用於衛星測試的寬頻信號分析,參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • No image available N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產] 

    N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產]

    • 頻率為 50 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 160 MHz 的分析頻寬達
    • 業界最齊備的量測應用軟體
    • 可升級的即時頻譜分析儀功能

  • No image available DSOS804A 高解析度示波器:8 GHz,4 個類比通道 

    DSOS804A 高解析度示波器:8 GHz,4 個類比通道

    • 8 GHz bandwidth
    • 4 analog channels
    • 10-bit analog-to-digital converter
    • 20 GSa/s maximum sample rate
    • Up to 50 Mpts/channel of standard memory
       

  • No image available E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可延伸至 500 GHz)
    • 高效能:研發、製造
    • 高達 80 MHz 的頻寬,配有內部基頻信號產生器,外部 I/Q 輸入高達 2 GHz
    • 搭配使用 Signal Studio 軟體可即時產生信號

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器

    • Keysight 任意波型產生器
    • 具絕佳傳真度信號源
    • 可同時提供高解析度和寬頻寬  

相關產業與技術