這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 訂購方便 – 使用一個型號即可取得全部三個應用:E1985D
- 在兩秒內切換無線通訊格式
- Keysight E1985B 支援 GSM、GPRS、EGPRS、AMPS、136 和 W-CDMA
- 在所有通訊格式中執行極快速的發射器和接收器量測
- Keysight E1985C 支援 GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、IS-95 和 AMPS
- 在啟動的應用軟體中測試另一種格式時,會將程式設計命令傳給閒置格式的應用軟體,以進一步減少測試時間! .
- Keysight E1985E 支援 cdma2000、IS-95、1xEV-DO 和 AMPS
新的Keysight E1985D包含三種快速切換測試應用軟體:E1985B、E1985C和E1985E。是德的快速切換測試應用軟體是以套件形式供應,而不分開銷售。
為測試新的多重格式設備,儀器必須同時提供彈性的技術格式,以及在這些格式間快速切換的能力才行,因此是德特別擴充了它的快速切換測試應用軟體(TA)產品線。每一種快速切換TA都是在Keysight 8960 Series 10無線組件上執行,它們是專為減少測試設定、大幅縮短測試時間、以及協助您達到客戶對多重格式無線設備的需求而設計。我們的快速切換TA可讓您以不到2秒鐘的時間在不同的測試應用軟體間切換,以節省您在重新配置生產線時的設定時間!
- E1985B 支援GSM、GPRS、EGPRS、AMPS、136和W-CDMA
- E1985C 支援GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、IS-95和AMPS
- E1985E 支援cdma2000、IS-95、1xEV-DO和AMPS
這些TA都針對好幾種類比與數位行動通訊格式,提供廣泛的發射器與接收器測試。它們支援完整的信令(主動模式)、有限的信令(測試模式)及CW模式。有關特定格式的測試能力細節,請參考支援該格式的應用軟體:GSM、GPRS和EGPRS為E1968A,AMPS和136為E1961A,cdma2000、IS-95和AMPS為E1962B,W-CDMA為E1963A,1xEV-DO為E1966A。
獲得Keysight 8960測試儀證實可靠的優點。由於這些測試解決方案都以高效能的8960系列10測試儀為主,因此您可以獲得超快的量測速度、簡易的程式設定、準確度、以及全球的服務與支援等額外的優點。8960的多重格式能力可降低您的成本,因為單一測試組件提供了彈性格式的製造能力。這些功能可以協助您縮短測試開發時間、提高產能及減少支援成本。
- 訂購方便 - 全部三種應用軟體都可利用同一型號訂購:E1985D
- 在各種無線格式間切換的時間不到2秒鐘
- 以所有通訊格式來執行超快的發射器與接收器量測
- 將程式化指令傳到一個閒置格式的應用軟體,同時在現用的應用軟體中測試另一種格式 - 可進一步縮短測試時間!
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型