您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 165,116

一般配置  

一般配置

U2042XA USB Peak and Average Power Sensor 10MHz - 6GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U2042XA-100 Type-N (male) connector
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 更寬的動態範圍(-70 至 +26 dBm),可支援小信號量測
  • 具備每秒 50,000 筆讀值的超快速和即時的量測速度
  • 提供無盲區的即時量測,確保您能量測到每一個連續的脈衝
  • 平均模式時間選擇性功能可為平均和時間選擇性平均功率量測提供完整的動態範圍
  • 具備內部歸零和自動校驗功能,可節省測試時間並減少量測不確定性
  • 使用具有直覺式介面的 BenchVue 軟體,輕鬆開始進行量測

敘述

使用 Keysight U2040 X 系列寬動態範圍功率感測器,準確量測各種調變信號的功率。USB 連接模型具有全球最寬廣(-70 到 +26 dBm)的動態範圍。這款感測器為任何調變信號提供非常準確且可重複的功率量測,並具備每秒 50,000 筆讀值的超快速的量測速度,可全面提高的製造測試速率。Keysight U2040 X 系列感測器具備內部歸零和校驗功能,使用者可節省測試時間並減少量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U2040 X 系列。BenchVue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。您可輕易將感測器連接到您安裝了 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,以便執行平均功率量測和脈衝分析。

DesignCon 2015 Best in Design & Test Awards Finalist – RF Microwave TestECN 2015 Impact Awards Finalist - Test & Measurement