您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GG5-8244-BLK 封裝整合式 GaAs ESD 防護元件,直流至 8 GHz

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 直流至 8 GHz,封裝元件
  • 插入損耗:8 GHz 時為 0.3 dB(典型值)
  • 埠匹配(Port Match): S11 和 S22:< 11.5 dB(典型值)
  • RoHS 相符性和相容性
  • 方形扁平封裝 - 無引線(SMT QFN)

敘述

TC626P Float(1GG5-8244-BLK)是 8 GHz 封裝砷化鎵(GaAs)整合式二極體靜電放電(ESD)保護元件,可保護靈敏的射頻電路免於遭受靜電放電的破壞。ESD 保護元件的浮接接地支援直流偏移,可限制視窗的轉移。此元件內含平面摻雜位障(PDB)二極體以及整合式匹配網路,並採用 MB6A 整合式二極體製程研製。

請洽 MMIC 專線:mmic_helpline@keysight.com 以了解詳情。