您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

RF PA/FEM 特性分析與測試的參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • No image available M9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application 

    M9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application

    • LTE FDD per 3GPP Release 8 to 11
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to 5 component carriers
    • 1-button pass/fail measurements per standard
    • Supports M9391A PXIe VSA and M9393A Performance PXIe VSA

相關產品與解決方案

  • No image available M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

  • No image available PXI 機箱與控制器 

    PXI 機箱與控制器

    Keysight PXI 機箱與控制器是建構高效能 PXI 測試系統的基礎元件。

  • No image available M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz

    • 單槽式 PXIe 模組
    • 5 個 100 MHz 輸出
    • 1 個 10 MHz 輸出
    • 內置 10 MHz OCXO 時基輸出
    • 可鎖定 1 至 110 MHz 的外部参考

  • No image available M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B Low-Profile MPS Mainframe, 400W [已停產] 

    N6700B Low-Profile MPS Mainframe, 400W [已停產]

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6782A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Functional Test N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W 

    N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W

    Keysight N6782A是用於電子裝置先進功能測試的電源量測模組 (SMU)。

  • U2004A USB Power Sensor U2004A 9 kHz 至 6 GHz USB 功率感測器 

    U2004A 9 kHz 至 6 GHz USB 功率感測器

    頻率範圍為 9 kHz 到 6 GHz

    -60 至 +20 dBm 廣泛的動態範圍

    內部歸零功能,無須外部校驗

    每秒高達 250 個讀數的高量測速度

    在 PC 或其他是德儀器上顯示功率量測結果

  • No image available M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
    • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
    • 高達 16 GB 記憶體

  • No image available M9451A PXIe Measurement Accelerator 

    M9451A PXIe Measurement Accelerator

    • Hardware acceleration w/ 20x DPD/ET speed improvement 
    • Closed/open loop DPD/ET measurements test time < 70 ms 
    • Trusted DPD/ET algorithms
    • Peer-to-peer connectivity w/ M9381A VSG & M9391A/M9393A VSA

  • No image available M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16 Channels [已停產] 

    M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16 Channels [已停產]

    • 16 Ch Bidirectional Digital Stimulus/Response
    • Single or multi-site configuration
    • Parametric Measurement Unit (PMU) per channel
    • On-the-fly pattern generation and editing
    • Flexible allocation of deep memory

  • No image available Y1246A 單網站(16 通道)信號纜線,1 公尺 

    Y1246A 單網站(16 通道)信號纜線,1 公尺

    • 可連接 16 個數位通道和 PPMU 傳感通道
    • 4 個高壓通道
    • 4 個汲入/接地通道

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • No image available M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W 

    M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W

    • 額定輸出:13V、± 1A、13W 或 6V、± 3A、18W
    • 高速輸出復原和低電壓傾斜
    • 高速電壓變化和快速趨穩時間
    • 支援高速、準確的低電流量測,例如 µA 級漏電流量測

相關產業與技術