您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

V9065B-SFP 切換式 MIMO 功能,固定永久授權

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 支援 WLAN 802.11n/ac MIMO 技術
  • 適用於 EXM 和 EXF 的快速切換式 WLAN MIMO 量測軟體可大幅降低製造測試成本
  • 支援 WLAN 2x2 and 3x3 MIMO 量測

量測

  • 每個資料串流和通道的詳細 MIMO 量測結果: RMS EVM、峰值 EVM、導頻 EVM、資料 EVM、IQ 偏移、頻率誤差等
  • 多個結果畫面:星座圖、EVM 與符號、EVM 與副載波,以及 OFDM 信號的數字結果顯示
  • OFDM 資料叢發資訊、802.11n(MCS 0-7)的 HT-Sig 資訊、802.11ac(MCS 0-9)的 VHT-Sig 資訊

存取功能

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

切換式 MIMO 量測應用軟體讓您能輕易達成製造 WLAN MIMO femtocell 系統和用戶端設備的成本與測試目標。它可依據快速執行 IEEE 802.11 系列標準執行相符性測試。適用於 EXM 和 EXF 的快速切換式 MIMO 功能,使用單埠序列擷取量測技術,以加速進行量測,並且驗證以 femtocell 和無線裝置,讓您的製造速率倍增。

此選項當作產品升級選項。