您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

V9065B-1FP 序列分析儀,適用於 BTS 應用,固定永久授權

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 支援 LTE-FDD、LTE-TDD、TD-SCDMA、GSM/EDGE/Evo 以及 WLAN (802.11a/b/g/n/ac)
  • 利用先進的排序功能和單次擷取多次測量(SAMM)技術,有效縮短生產測試時間
  • 結合速度與靈活性,可量測在單一序列中包含各種不同無線標準的裝置

量測

  • 支援典型校驗量測,例如傳輸功率、在不同頻率與振幅位準下的相位與頻率
  • 表格式操作介面可顯示參數、量測,以及結果清單,方便您進行檢視

軟體授權與操作

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

適用於 BTS 應用的序列分析儀可與 EXF 無線測試儀搭配使用,以便進行 Femtocell 裝置測試,並協助您輕鬆實現 Femtocell 製造測試目標。V9065B-1FP 序列分析儀結合速度與靈活性,藉由快速、無中斷地執行所有動作控制序列,它可因應包含各種不同無線標準的量測。例如,您無需中斷某個序列並開始執行新的序列,便可輕鬆地從 LTE EVM 量測切換到 W-CDMA SEM 量測。此序列分析儀使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,對您的 femtocell 裝置進行高速校驗與驗證,進而大幅提高製造速率。如果結合使用序列分析儀和 EXF 無線測試儀,您可迅速增進並且建立最佳量產製造流程。

此選項當作產品升級選項。