您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6571F 無線測試管理員執行階段(Run-Time)授權

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • E6568E E6568E 2G/3G/LTE 無線測試管理員 

    E6568E 2G/3G/LTE 無線測試管理員

    Keysight E6568E 2G/3G/LTE 無線測試員

  • E6567E E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 無線測試管理員 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 無線測試管理員

    • PC 型軟體可搭配 UXM 協同運作,以執行 LTE/LTE-A 測試,另亦可搭配 8960 共同執行 cdma2000/1xEV-DO 測試
    • 可依據 3GPP 標準自動進行射頻量測
    • 可利用預設的測試步驟輕鬆整合測試計畫,無需進行程式設計

  • E6569E E6569F 無線測試管理員套件 

    E6569F 無線測試管理員套件

    • WTM(無線測試管理員)套件提供內含 E6567F 及 E6568F 的可轉移授權
    • 可依據 LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000 和 1xEV-DO 進行測試

  • E6568E E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A 無線測試管理員 

    E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A 無線測試管理員

    • PC 型軟體可搭配 E7515A 和 E5515E 協同運作,以執行 LTE/LTE-A 和 UMTS/HSPA 測試
    • 可依據 3GPP 標準自動進行射頻量測
    • 可利用預設的測試步驟輕鬆整合測試計畫,無需進行程式設計

  • E6567E E6567E cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager 

    E6567E cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE wireless test manager

  • E6569E E6569E Wireless Test Manager Suite 

    E6569E Wireless Test Manager Suite

    E6569E includes a license and a security key for a single PC and the E6567E (cdma2000/1xEV-DO/LTE) and E6568E (2G/3G/LTE) Wireless Test Manager software.

相關產品與解決方案

  • 8960 Series 10 無線通訊測試組件 E5515C 無線通訊測試儀 

    E5515C 無線通訊測試儀

    廣受肯定的 E5515C 8960 無線通訊測試儀是專為高容量、自動行動電話生產測試所設計,可提供快速、準確、穩定一致的多格式功能……

  • 8960 Series 10 E5515E Wireless Communications Test Set E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set 

    E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set

    • E5515E is the world's most trusted wireless device R&D solution
    • Supports DC-HSDPA,MIMO,CDMA1x Advanced and TD-SCDMA/HSPA measurement
    • Provides great iRAT test capabilities pairing with the Keysight UXM Wireless Test Set