您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

規格

  • Visual Studio.net WTM(無線測試管理員)套件內含E6567F和E6568F
  • 內含適用於 E6567F 和 E6568F 的兩套可轉移授權
  • 支援 SCPI 指令,可透過 LAN 介面控制 UXM

產品特色

  • 可依據 LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000 和 1xEV-DO 標準進行測試
  • 使用支援 Windows 介面預設測試步驟及裝置,讓您無需費事進行程式設計,便可輕鬆定義和變更測試計劃
  • 採 VB.net 架構的開發平台提供最大的靈活性,方便您自訂測試步驟和新增儀器
  • PC 型軟體適用於從事製造、服務和研發的客戶,以進行快速開發和部署

敘述

Keysight E6569F 無線測試管理員套件提供 Visual Basic® .NET 測試開發平台,以協助您進行行動射頻測試。 相較於單獨購買 E6567F 和 E6568F 產品,此套件可讓您用非常優惠的價格購買無線測試管理員(WTM)。 Keysight E6569F 包含兩組可轉移授權,可分別用於 E6567F(cdma2000/1xEV-DO/LTE/LTE-A)和 E6568F(UMTS/HSPA/DC-HSDPA/LTE/LTE-A)軟體。 此種授權可以從一台電腦輕鬆轉移到另一台電腦。 具 USB 授權之舊有 E6569 產品可升級為 E6569F(包含 E6567FU-1TP 和 E6568FU-1TP 授權)。 如需更多資訊,請就近聯絡是德業務專員。