您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

功能

  • N8832A 示波器選項為是德科技示波器增添多種頻域量測 – 透過單一選項提供使用者可擴充的頻域應用軟體範例、可修改的原始程式碼和 MATLAB® 軟體,極大擴充示波器量測功能。
  • 從示波器獲得即時信號,並以功率頻譜密度(PSD)和頻譜圖等頻域形式顯示。 可執行頻域量測,包括相關峰值、佔用頻寬、信噪比(SNR)、總諧波失真(THD)、無雜波動態範圍(SFDR)和頻率誤差量測。
  • 完全支援使用者進行客製,以擴充應用軟體的現有功能或添加新功能,進而滿足使用者當前的特定測試需求和未來超出預期的其他要求。
  • 查看此應用範例的詳細功能, 以瞭解它如何與您的是德科技示波器配合使用。

雙運作模式

  • 直接在示波器(Infiniium 系列示波器)上安裝和使用
  • 直接在遠端 PC 上安裝和使用(InfiniiVision 或 Infiniium 系列示波器)

選項內容

  • 頻域分析應用軟體範例
  • 可修改的應用軟體和原始程式碼 -- 使用者可客製或擴充應用軟體或分析常式,以滿足特定的測試需求
  • MATLAB 軟體(MATLAB、儀器控制工具箱、信號處理工具箱、DSP 系統工具箱)可執行和選擇性地修改此應用軟體

敘述

示波器使用者通常在時域中執行波形量測和分析,但現有對頻域量測和分析的需求正日益增加。 此應用軟體選項讓使用者示波器能對所擷取到的時域信號執行頻域分析。

特別是此應用軟體可使用 Keysight Infiniium 或 InfiniiVision 示波器擷取信號並在頻域中顯示結果,讓使用者能選擇想要分析的信號。

頻域分析和量測 – 除了示波器提供的時域量測和顯示功能外,此應用軟體還支援使用者顯示擷取信號的功率頻譜密度(PSD)和頻譜圖。 此外,此應用軟體允許使用者查找 PSD 中的相關峰值,並量測佔用頻寬、SNR、THD(總諧波失真)、SFDR(無雜波動態範圍)和頻率誤差等參數。

所有這些參數都可以直接顯示和量測,無需編寫任何程式。

  • 此應用軟體範例提供多種實用功能,包括:
  • 在一套應用軟體中執行多種頻域量測,包括 PSD 相關峰值量測,以及佔用頻寬、SNR、THD(總諧波失真)、SFDR(無雜波動態範圍)和頻率誤差等量測。
  • 通過此應用軟體設定示波器配置,實現可重複利用的儀器配置和量測。 可選擇加入其他 SCPI 儀器,以提供額外的儀器設定。
  • 透過在頻域顯示之前添加客製信號處理命令,以擴充應用軟體的功能。
  • 選擇性地將時域資料保存為 .MAT 檔,以便在 MATLAB 軟體中進行離線分析。

應用軟體可擴充性選項 – 這個是德科技選項不僅包括應用軟體範例,還有可修改的應用軟體和原始程式碼。 因此使用者可客製或擴充應用軟體或分析常式,以滿足其特定測試需求。 另外,使用者還可選擇另行付費的 MathWorks 諮詢服務,根據其指導來擴充應用軟體,以滿足特定的測試需求。 如需與 MathWorks 諮詢團隊討論合作方案,請與他們聯繫:keysight-consulting@mathworks.com

加入 MATLAB 軟體 – 最後,此軟體在示波器產業中最先自動加入 MATLAB 軟體,以便修改和執行此應用軟體。 MATLAB是一種能夠擴充是德科技儀器功能的先進軟體環境和程式設計語言。 MATLAB 能夠建構客製的圖形操作介面(GUI),以充分利用 MATLAB 中豐富的工程函式程式庫和常式,並用它們處理是德科技儀器所提供的資料。 在量測儀器製造商中,目前只有是德科技能夠銷售整合了硬體和 MATLAB 軟體的完整解決方案,可進一步擴充是德科技儀器功能。

可藉由產品升級新增此選項,以便用於您現有的是德科技示波器。