您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

選項 208 可量測功率量測結果隨頻率的變化。 使用 USB 功率感測器來量測功率, FieldFox 的信號源頻率可以與功率感測器(接收器)頻率分開設定。 此外,掃頻包括對信號源和接收器頻率的掃描,掃描結果分別用兩條軌跡顯示。 偏移頻率可能是負值、零或正值。

選項 208 可用來評估混頻器和轉換器等裝置的純量傳輸響應。 對頻率轉換元件進行轉換損耗/增益量測時,頻移功能為必要功能,因為根據定義,DUT 的輸入和輸出頻率是不一樣的。 FieldFox 信號源可模擬 DUT,並使用功率感測器作為量測接收器。

FieldFox 顯示幕可顯示信號源功率、增益/耗損,以及接收器或輸出功率。

測試某些元件時,輸出頻率可能會以與信號源頻率相反的方向執行掃描。 下表列出信號源、接收器和偏移頻率之間的基本關係。 FieldFox 分析儀配有偏移校準器,可加快量測設定。

 

信號源 (Src) 掃描方向 接收器 (Rx) 掃描方向 頻率計算
正向 f2src > f1src 正向 f2rx > f1rx 接收器頻率 = 信號源頻率 ± 偏移
正向 f2src > f1src 反向 f2rx < f1rx

接收器頻率 = 偏移 – 信號源頻率

偏移 > 信號源頻率

配置資訊

必須配有選項 302 USB 功率感測器支援選項。 如需使用選項 208,必須訂購選項 302。
支援的 USB 功率感測器

透過產品升級的方式新增選項 208。